text.skipToContent text.skipToNavigation
SK 시리즈 다목적 볼 밸브

스웨즈락® 다목적 볼 밸브(SK 시리즈)

스웨즈락 SK 시리즈 다목적 볼 밸브는 컴팩트한 구조로 작은 힘으로도 1/4바퀴 회전이 가능하며, 최대 6000psig(413bar) 압력에서 확실한 밀폐를 제공합니다. API 624에 따른 저 누출 인증이 가능합니다.

추가 정보 요청

스웨즈락 SK 시리즈 다목적 볼 밸브는 높은 유량을 제공하며 컴팩트한 설계로 작은 힘으로도 1/4바퀴 회전 개폐가 가능합니다. 최대 6000psig(413bar) 까지의 애플리케이션들을 위해 설계된 이 밸브는 양방향 흐름, 유량계수 0.9 ~ 1.4, 다양한 연결구(스웨즈락 측정 가능한 튜브 피팅, NPT 및 ISO 파이프, 스웨즈락 수나사 VCO® 연결구), 표준 판넬 장착 기능 및 밀폐 키트를 사용하여 현장에서 재조립이 가능한 것이 특징입니다. API 624에 따른 저 누출 밸브 인증을 받은 밸브 외에도 저온용 SK 시리즈 밸브를 공급합니다.

SK 시리즈 볼 밸브에는 패킹 조절이 필요 없고 대기로 밀폐를 제공하는 O링 스템 밀폐가 있습니다. 스프링 하중식 PEEK 시트는 저압 및 고압 시스템에서 모두 화학적 호환성과 밀폐 성능을 제공합니다. 방향성 핸들은 유체 흐름 방향 및 개폐 위치를 나타내 주며 스테인리스강 플로팅 볼 설계로 마모는 줄이고 밸브 수명은 늘렸습니다.

사양

사용 압력 최대 6000psig(413bar)
온도 40~302°F(–40~150°C)
유량 계수 최대 1.4
몸체 재질 316 스테인리스강
시트 재질 PEEK
연결구
종류 스웨즈락 튜브 피팅, NPT, ISO 파이프 및 수나사 VCO®
크기 1/4인치 및 3/8인치, 6mm 및 8mm
구성 개폐

SK 시리즈 다목적 볼 밸브 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 밸브용 유량계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

당사 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 필요에 맞는 정확한 용량의 밸브를 선택하십시오.

도구 사용

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

SK 볼 밸브(SK 시리즈) 솔루션 집중 소개
SK 볼 밸브(SK 시리즈) 솔루션 집중 소개

스웨즈락® 다목적 SK 시리즈 볼 밸브, 컴팩트한 설계의 고압, 대유량 밸브 라인 자세히 알아보기. SK 시리즈 밸브는 작은 힘으로도 1/4바퀴 회전이 가능하며 최대 6000psig(413bar) 압력에서 확실한 밀폐 기능을 제공합니다.

유체 시스템을 위한 밸브 선택
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 대기 누출 저감
누출 저감 밸브(Low-E Valve)로 대기 누출 비용 최소화하기

화학 및 석유 정제 산업에서 대기 누출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인증받은 누출 저감 밸브(Low-E Valve)를 사용하면 시설을 보호하고 비용적 손실을 예방할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떤 도움이 될지 알아보십시오.

스웨즈락 밸브와 게이지를 사용한 분석 계장 판넬
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 문제들을 찾고 예방하는 방법을 스웨즈락 전문가가 소개합니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.