Purgeur en acier inoxydable, filetage cylindrique SAE mâle 7/16-20 1/4 po |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Purgeur, configuration droiteFacilitez l'étalonnage des dispositifs de contrôle en évacuant la pression de la ligne de mesure vers l'atmosphère, avec les purgeurs et vannes de purge Swagelok. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Purgeur en acier inoxydable, filetage cylindrique SAE mâle 7/16-20 1/4 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Purgeur, configuration droite
Facilitez l'étalonnage des dispositifs de contrôle en évacuant la pression de la ligne de mesure vers l'atmosphère, avec les purgeurs et vannes de purge Swagelok.
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig), Températures jusqu’à 454°C (850°F), Acier inoxydable 316, acier au carbone ou alliage R-405.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Features: Alloy 625, alloy 825, or SAF 2507™ super duplex stainless steel materials ; Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C)
Spécifications
SS-BVST4 — Purgeur en acier inoxydable, filetage cylindrique SAE mâle 7/16-20 1/4 po
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Dimension du raccordement 1 | 7/16-20 po |
Type du raccordement 1 | Filetage UNF mâle |
Dimension du raccordement 2 | 3/16 po |
Type du raccordement 2 | Tube d'évent |
Type de poignée | Sans poignée |
Certification faibles émissions | Oui |
eClass (4.1) | 37010264 |
eClass (5.1.4) | 27293301 |
eClass (6.0) | 27293390 |
eClass (6.1) | 27293390 |
eClass (10.1) | 27293390 |
UNSPSC (4.03) | 40141600 |
UNSPSC (10.0) | 40141600 |
UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
UNSPSC (15.1) | 40141658 |
UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-BVM2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | Afficher le produit |
SS-BVM2-SH | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Embout de tube | Afficher le produit |
SS-BVM4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | Afficher le produit |
SS-BVM4-C3-SH | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent cannelé | Afficher le produit |
SS-BVM4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 3/16 po | Tube d'évent | Afficher le produit |
SS-BVM4-SH | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | Afficher le produit |
SS-BVM6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | Afficher le produit |
SS-BVM8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | Afficher le produit |
SS-BVM8-SH | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.