text.skipToContent text.skipToNavigation
압력 트랜스듀서

스웨즈락® 압력 트랜스듀서

다양한 산업 애플리케이션에서 스웨즈락 산업용 압력 트랜스듀서를 사용하여 정확한 전자 압력 모니터링을 유지하십시오.

추가 정보 요청

스웨즈락 트랜스듀서는 광범위한 시스템 요구사항을 충족시키는 맞춤 구성이 가능하도록 광범위한 압력 범위, 연결구, 전기 코넥터 및 출력 신호로 제공됩니다.

S 모델(표준 산업용) 및 E 모델(방폭)

전체 모델이 스테인리스강 구조로 압력 스파이크, 충격, 진동을 견딜 수 있도록 견고하고 컴팩트하게 설계되었습니다. 박막 및 압전저항형(Piezoresistive) 센서 기술의 도움으로 재현성, 신뢰성, 안정성을 제공합니다. Span Limit Point Calibration의 0.5%(0.25% BFSL)의 정확도로 정확한 압력 모니터링이 가능합니다.

psi,bar, MPa, kg/cm2 및 kPa의 압력 단위, 복합 압력, 게이지 압력 및 절대 압력의 표준 압력, 스웨즈락 튜브 어댑터, NPT, RG, RJ 또는 ISO7 경사 나사의 프로세스 연결구, 그리고 점성 유체와 슬러리에 사용할 수 있는 플러시 다이어프램 버전과 함께 광범위한 압력 범위로 제공됩니다.

스웨즈락 S 모델은 기계 제어, 공정 제어, 실험실 및 테스트 장비 그리고 유압과 공압 등 광범위한 일반 산업용 애플리게이션에 사용되도록 설계되었습니다.

스웨즈락 E 모델은 유정(Wellhead) 모니터링, 정유, 석유화학, 해양 석유 및 가스, 가스 측정 등 방폭 등급이 필요한 산업용 애플리케이션의 내구성과 성능 요구를 총족하도록 특수 설계되었습니다. E 모델은 IP67/NEMA 4X에 따라 압력 스파이크, 진동 및 수분의 침투에 대한 저항성이 있으며 CSA(캐나다와 미국) 및 FM: Class I, Division 1, Groups A, B, C, D; Class II/III, Division 1, Groups E, F,G를 준수하며 최대 주변 온도 140°F(60°C)에서 온도 클래스 등급은 T6, 최대 주변 온도 221°F(105°C)에서 온도 클래스 등급은 T4입니다.

압력 트랜스듀서 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 서브시스템

작은 크기 대비 큰 잠재력: 게이지 고장을 발견 및 방지하는 방법

고장난 게이지를 나타나는 신호를 파악하여 직원의 안전을 확보하고, 수리로 인해 가동을 중지했을 때 발생할 수 있는 비용적 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.

게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

스웨즈락 튜브 피팅이 설치됩니다.
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용

대부분의 플랜트에서 유체 시스템 누설은 흔히 발생합니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 그리고 플랜트 전반에 걸쳐 누설을 해결하고 줄이려면 어떤 전략을 펼쳐야 하는지 알아보십시오.

메커니컬 씰 지원 시스템 솔루션 집중 조명
메커니컬 씰 지원 시스템 솔루션 집중 조명

API 표준 682용 스웨즈락® 메커니컬 씰 지원 시스템이 어떻게 API 682를 위한 모범 사례들을 실천하는지, 그리고 시스템의 쉬운 설치와 유지보수를 가능케하는 설계 원칙들을 적용해서 어떻게 더 뛰어난 성능을 제공하는지 알아보십시오.

맞춤 조립체에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법

플랜트의 성공적인 조업에 필요는 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 인적 자원이 부족한 시기에는 제대로 된 제작 공급자를 선택하는 것이 매우 큰 도움이 될 수 있습니다.

작업자들, 플랜트 내 프로세스 측정 논의
프로세스 측정 – 임펄스 배관 모범 사례

프로세스 계장 사용 환경에서 발생하는 문제는 트랜스미터만 봐서는 파악하기가 어렵습니다. 스웨즈락의 모범사례와 가이드를 통해 프로세스 계장 라인에서 문제를 해결하는 방법을 확인하십시오.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.