text.skipToContent text.skipToNavigation
Шланги с центральной трубкой из фторопласта (PTFE)

Шланг Swagelok® с центральной трубкой из PTFE и PFA

Долговечность, высокая гибкость, химическая стойкость, низкая проницаемость и простота очистки шлангов Swagelok из PTFE и PFA делают их оптимальным выбором в широком спектре применений.

См. шланги с центральной трубкой из фторопласта (PTFE) и перфторалкокси (PFA)

Шланги Swagelok из PTFE и PFA выпускаются с гладким каналом, а также в гофрированном и гибридном вариантах для удовлетворения требований заказчика к чистоте, гибкости и проницаемости. Все PTFE и PFA шланги Swagelok проходят опрессовку на соответствие строгим стандартам качества. Отдельные шланги могут иметь центральную трубку, наполненную техническим углеродом для рассеивания статического электричества.

Тефлоновые (PTFE) шланги можно подвергать термообработке или «спеканию» для повышения стойкости к проницаемости, что снижает затраты и риски безопасности, связанные с утечками газа. Мы предлагаем варианты slow-sintered или post-sintered, которые ограничивают утечку газа значительно лучше, чем шланги без спекания. Сопротивление газопроницанию наших post-sintered шлангов является одним из лучших в отрасли.

Гладкий центральный канал и гибкость PFA шлангов Swagelok делают их идеальными для применения в биофармацевтических системах. Гладкая внутренняя стенка обеспечивает менее ограниченный расход и высокую дренируемость для прецизионной точности и чистоты. Силиконовая оболочка упрощает промывку и предотвращает рост бактерий, защищает оплетку из нержавеющей стали, предотвращает ожоги и помогает поддерживать температуру рабочей среды.

Нужна помощь с выбором шланга?

Свяжитесь с местными специалистами

Categorías de Manguera con Ánima de PTFE y de PFA

Manguera con ánima lisa de PFA

Manguera con ánima lisa de PFA

Más información sobre nuestra manguera con ánima de PFA, cuya ánima lisa y superficie fácil de limpiar la hacen ideal para aplicaciones sanitarias que requieren conformidad con la FDA.

Manguera con ánima lisa de PTFE y refuerzo de malla corrugada de acero inoxidable 316L

Manguera con ánima lisa de PTFE y refuerzo de malla corrugada de acero inoxidable 316L

Использование шлангов с гладким тефлоновым сердечником и гофрированной оплеткой из нержавеющей стали 316L крайне важно для обеспечения сверхвысокой чистоты и нежелательных выбросов в атмосферу.

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie T

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie T

Conozca las opciones de manguera con ánima lisa de PTFE (fluoropolímero) y una capa protectora de acero inoxidable 304 trenzado.

Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия B

Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия B

Тефлоновый шланг серии B с оплеткой из нержавеющей стали 304 обеспечивает химическую совместимость и устойчивую работу под давлением. Рабочее давление: от вакуума до 3000 psig. Специализированные варианты исполнения. 

Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия F

Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия F

Неметаллический тефлоновый шланг серии F с оплеткой из волокнистой нержавеющей стали устойчив к перегибам, обеспечивает химическую совместимость и поставляется с различными торцевыми соединениями. 

Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия S

Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия S

Узнайте больше о тефлоновых шлангах серии S с силиконовой оболочкой и оплеткой из нержавеющей стали 304, которые обеспечивают необходимую гибкость, химическую совместимость, широкий диапазон размеров и торцевых соединений. 

Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия X

Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия X

Тефлоновый шланг серии X с оплеткой из нержавеющей стали 304 обеспечивает необходимую гибкость и химическую совместимость. Размеры: 1/4 - 1", давление: от вакуума до 3500 psig. Специализированные варианты исполнения.

Шланги с тефлоновой центральной трубкой, гофрированные

Шланги с тефлоновой центральной трубкой, гофрированные

Изучите варианты шлангов с тефлоновым гофрированным сердечником там, где необходимы малый вес, гибкость и химическая совместимость.

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Подробности оптимального выбора шлангов, их монтажа, процедур осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Подробности управления состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Контроль состояния шлангов требуется выполнять должным образом, поскольку утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить значительные финансовые средства

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить значительные средства на эксплуатационных расходах своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

рекомендации по выбору материала сменных промышленных шлангов
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, а именно внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать наиболее подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, влияющие на их долговечность и технические характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев, а также лучшем выборе для разных жидкостных и газовых систем.

Гофрированные и гладкие шланги с центральной трубкой из фторопласта (PTFE)

Гофрированные и гладкие шланги с центральной трубкой из фторопласта (PTFE)

Гофрированные и гладкие шланги с центральной трубкой из фторопласта обеспечивают химическую совместимость, дренируемость и точный контроль расхода. Для специализированных систем предлагаются шланги, рассеивающие статическое электричество, с центральной трубкой, наполненной техническим углеродом, соответствующие требованиям FDA или сертифицированные по стандарту ECE R110 для альтернативных видов топлива. Среди опций доступны заказная длина, оболочки и различные торцевые соединения шлангов.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.