Catalogs
Двухсторонние цилиндры — Цилиндры, соответствующие требованиям DOT
Добейтесь герметичной изоляции химических веществ с помощью пробоотборных цилиндров Swagelok, отвечающих требованиям DOT и канадских стандартов.
Cilindros para toma de muestras, Accesorios y Tubos de derrame
Tamaños desde 10 a 3785 cm3 (1 gal); Presiones de servicio hasta 344 bar (5000 psig); Acero inoxidable 304L y 316L y aleación 400
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-HDF2-40 | Acero inoxidable 304L | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT hembra | View Product |
304L-HDF4-1000 | Acero inoxidable 304L | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
304L-HDF4-1000T | Acero inoxidable 304L | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
304L-HDF4-150 | Acero inoxidable 304L | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
304L-HDF4-1GAL | Acero inoxidable 304L | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
304L-HDF4-2250 | Acero inoxidable 304L | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
304L-HDF4-300 | Acero inoxidable 304L | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
304L-HDF4-300-T | Acero inoxidable 304L | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
304L-HDF4-400 | Acero inoxidable 304L | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
304L-HDF4-50 | Acero inoxidable 304L | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
304L-HDF4-500 | Acero inoxidable 304L | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
304L-HDF4-500-T | Acero inoxidable 304L | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
304L-HDF4-75 | Acero inoxidable 304L | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
304L-HDF8-1000 | Acero inoxidable 304L | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | View Product |
304L-HDF8-1GAL | Acero inoxidable 304L | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | View Product |
304L-HDF8-2250 | Нержавеющая сталь 304L | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
316L-50DF4-150 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
316L-50DF4-300 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
316L-50DF4-500 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
316L-HDF4-1000 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
316L-HDF4-150 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
316L-HDF4-300 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
316L-HDF4-300-12457 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
316L-HDF4-500 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.