Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes à pointeau moyenne pression, séries NV et NVT
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 9/16 po
- –28°C (–20°F) à 343°C (650°F)
- Acier inoxydable 316
- 1034 bar (15 000 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes à pointeau moyenne pression, séries NV et NVT — ストレート型、V型ステム
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2NVT9H1VY30 316 ステンレス鋼 9/16 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 9/16 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション NVT4H1VY30 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 1/4 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション NVT4M1VA20 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 1/4 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション NVT4N1VG15 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ NVT8N1VB15 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ NVT9H1VM60 316 ステンレス鋼 9/16 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 9/16 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション NVT9M1VB20 316 ステンレス鋼 9/16 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 9/16 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション NVT4H1VM60 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 1/4 インチ めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション NVT4FK1VA20 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 NVT6M1VA20 316ステンレス鋼 3/8 インチ めす中圧用コーン&スレッド 3/8 インチ めす中圧用コーン&スレッド NVT8FK1VB20 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 -
Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes à pointeau moyenne pression, séries NV et NVT — アングル型、V型ステム
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2NVT6M2VA20 316 ステンレス鋼 3/8 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション 3/8 インチ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden