벨로우즈 밸브 — 패킹이 있는 고온용 벨로우즈 밸브, U 시리즈
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 6 à 12 mm (1/4 à 1 po)
- –28°C (–20°F) à 648°C (1200°F)
- Acier inoxydable
- 17,2 bar (250 psig) à 172 bar (2500 psig)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Vannes à soufflet — Vanne à soufflet haute température avec garniture secondaire, série U — Fuelle
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4UW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4UW-TF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok®
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간