text.skipToContent text.skipToNavigation

Смазки — Смазки для резьбы — Silver Goop™

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Смазки — Смазки для резьбы — Silver Goop™

С легкостью монтируйте соединения при помощи широкого ассортимента смазок для резьбы Swagelok, предназначенных для множества материалов, сплавов и температур.

Similar Products

Part #
Container Size
Temperature Range
Body Material
Tube OD
Tube Wall Gauge
MS-TL-SGC 450 g (1 lb) Temperaturas hasta 815 ºC (1500 ºF) - - - View Product
MS-TL-SGT 29,5 cm3 (1 oz.) Temperaturas hasta 815 ºC (1500 ºF) - - - View Product

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.