Accesorios con cono y rosca — Adaptadores
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 a 1 pulg.
- Diseño de una y dos piezas
- Acero inoxidable 316
- Máximo de 344 bar (5000 psig) a 689 bar (10 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios con cono y rosca — Adaptadores — Rectos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2CN4HM4NF15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Macho con cono y rosca de alta presión 1/4 pulg. NPT hembra CN6HM4HF60 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Macho con cono y rosca de alta presión 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión CN6MM4NF15 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Macho con cono y rosca de media presión 1/4 pulg. NPT hembra CN4NM4MF15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 1/4 pulg. NPT macho
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas