text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorios Assembly-by-torque (AbT)

Accesorios Assembly-by-Torque (AbT) Swagelok®

Los accesorios Assembly-by-Torque (AbT) están diseñados para satisfacer las necesidades avanzadas y cambiantes del sector de las energías limpias y permiten entornos de ensamblaje repetitivos y de gran volumen. Producen conexiones estancas y resistentes a las vibraciones de forma consistente.

Obtenga Ayuda Seleccionando Accesorios AbT

Swagelok® Los accesorios Assembly-by-Torque (AbT) permiten un montaje rápido y repetible utilizando valores de par de apriete preestablecidos y tienen un rendimiento fiable incluso después de varias reutilizaciones. El diseño de geometría avanzada y la acción de flexión con collarín de sujeción asegura el agarre mecánico del tubo y el cierre estanco en servicio de gas. El diseño único de la tuerca de doble ranura distingue visualmente los racores AbT de los racores estándar Swagelok, reduciendo el riesgo de confusiones. La función de zona dinámica controla el desplazamiento axial durante el montaje, asegurando una consistencia de par y calidad en el primer uso. Ideales para el sector de la energía limpia, los racores AbT cumplen las normas EC-79, ECE R110, ISO 15500 y NGV 3.1, para adaptarse a las aplicaciones de los sistemas de hidrógeno, gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL).

Descubra Nuestras Soluciones de Energía Limpia

Los racores Assembly-by-Torque (AbT) están disponibles en una gran variedad de tamaños, presiones y materiales.

Especificaciones

Presiones de Servicio Hasta 516 bar (7500 psig)
Temperaturas de Servicio –40 a 120°C (–40 a 248°F)
Los Tamaños Disponibles Incluyen 1/4 pulg, 3/8 pulg., 1/2 pulg, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm

Catálogos de Accesorios Assembly-by-torque (AbT)

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores estancos Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Racores para tubo Swagelok roscados
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. Vea cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de sus racores utilizando un calibre, una galga de paso para roscas y la guía de identificación de roscas.

Sistemas de combustible para vehículos GNC
La Importancia de Abastecerse de Componentes para Sistemas de Combustible de Gas Natural Comprimido de Alto Rendimiento

Vea lo que hay que tener en cuenta al seleccionar y comprar los componentes críticos del sistema de combustible de los vehículos, equipos e infraestructura de gas natural comprimido (CNG).

New Flyer trabaja con Swagelok para optimizar la fabricación de autobuses de combustible alternativo
Cómo New Flyer Desarrolla Sistemas de Combustible con Visión de Futuro con Swagelok

Swagelok y el fabricante de autobuses New Flyer han trabajado juntos durante años para desarrollar sistemas de combustible alternativo fiables para aplicaciones de transporte con visión de futuro.

Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.