text.skipToContent text.skipToNavigation

バルブ

以下の仕様のバルブを取り揃えています:

  • サイズ:1/16~2 インチ(3~25 mm)
  • –200~648°C
  • 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、または316L VIM-VARステンレス鋼、真ちゅう、316ステンレス鋼(Xylan®被膜)、PTFE、316L VARステンレス鋼、PCTFE、フルオロカーボンFKM、真ちゅう(クロム・メッキ)、合金400、PEEK、ポリプロピレン、302ステンレス鋼、PFA、炭素鋼、カルレッツ、ナイロン、合金C-276、Elgiloy、エチレン・プロピレン、フェノール樹脂、ポリイミド、304ステンレス鋼、固溶化熱処理316ステンレス鋼(サワー・ガス用)、CF3M、ポリアミド
  • 0.34~413.4 MPa

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
  • Válvulas de aguja y regulación
  • Válvulas de Aguja de Alta Presión, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945
すべてのフィルターをクリアする
フィルター条件:
安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。