Клапаны
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 3 до 25 мм)
- От –325°F (–200°C) до 1200°F (648°C)
- Нерж. сталь 316, 316L или 316L VIM-VAR, латунь, нерж. сталь 316 с покрытием Xylan®, нерж. сталь, PTFE, 316L VAR, PCTFE, фторуглерод FKM, хромированная латунь с напылением серебра, сплав 400, PEEK, полипропилен, нерж. сталь 302, PFA, углеродистая сталь, Kalrez, нейлон, сплав C-276, elgiloy, этиленпропилен, фенопласт, полиимид, нерж. сталь 304, нерж. сталь 316 с отжигом для высокосернистой газовой среды, CF3M, полиамид
- От 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Conjunto de montaje
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-MB-62 - - - - - MS-MB-41 - - - - - MS-MB-43 - - - - - MS-MB-44 - - - - - MS-MB-45 - - - - - MS-MB-45Y - - - - - MS-MB-63 - - - - - MS-MB-65 - - - - - MS-MB-83-131 - - - - - MS-MB-AFS-133 - - - - - MS-MB-43Y - - - - - MS-MB-62-133 - - - - - MS-MB-63-131 - - - - - MS-MB-65-135 - - - - - MS-MB-68 - - - - - MS-MB-83-133 - - - - - MS-MB-67 - - - - - MS-1K-6 - - - - - SS-MB-41G Acero Inoxidable - - - - SS-MB-43G Acero Inoxidable - - - - SS-MB-63-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-65-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-83-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-43G-133 - - - - - SS-MB-43G-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-45-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-65 - - - - - SS-MB-63 - - - - - SS-MB-65-135 - - - - - SS-MB-62 - - - - - SS-MB-43Y - - - - - SS-MB-62-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-44 - - - - - SS-MB-63-131 - - - - - SS-MB-67 - - - - - SS-MB-AFS-133 - - - - - SS-MB-43 - - - - - SS-MB-83-131 - - - - - SS-MB-45 - - - - - SS-MB-45Y - - - - - SS-MB-83-133 - - - - - SS-MB-62-133 - - - - - SS-MB-41 - - - - - SS-MB-68 - - - - - SS-MB-AFS-F05-14DIN-M - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Silenciador/Filtro
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2S-PBKM2 Acero al carbono 1/8 pulg. NPT macho - - S-PBKM4 Acero al carbono 1/4 pulg. NPT macho - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Conjunto del mando
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2PHEN-P6T-K4-RD - - - - - SS-51K-62K-OG Acero Inoxidable - - - - SS-51K-62L-BK Acero Inoxidable - - - - SS-51K-63K-OG-4 Acero Inoxidable - - - - SS-51K-63LLK-OG Acero Inoxidable - - - - SS-51K-67L Acero Inoxidable - - - - SS-5K-42GPM Acero Inoxidable - - - - BZ-5K-43-BK - - - - - BZ-5K-45-BK - - - - - NY-5K-42G-BL - - - - - NY-5K-42G-GR - - - - - NY-5K-42G-RD - - - - - NY-5K-43G-BK - - - - - NY-5K-43G-GR - - - - - NY-5K-43G-RD - - - - - NY-5K-43G-YW - - - - - NY-5K-45LL-BK Nilón - - - - PH-5K-83-BK - - - - - SS-5K-43GPM Acero Inoxidable - - - - NY-5K-42G-OG - - - - - SS-51K-63K-OG Acero Inoxidable - - - - SS-51K-65K-OG Acero Inoxidable - - - - SS-5K-83 Acero inoxidable 316 - - - - NY-5K-42G-YW - - - - - NY-5K-43GXLL-BK - - - - - NY-5K-43GLL-BK Nilón - - - - NY-5K-43G-BL - - - - - SS-51K-63L Acero Inoxidable - - - - NY-5K-44LL-BK - - - - - SS-51K-65L Acero Inoxidable - - - - NY-5K-43GLL-RD Nilón - - - - NY-5K-44XLL-BK - - - - - NY-5K-45LLC-BK Nilón - - - - SS-51K-62LK-OG Acero Inoxidable - - - - SS-5K-83LH Acero inoxidable 316 - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Kit
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2TGC-91K-63-LD - - - - - TGC-91K-68-LD - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Conjunto del Interruptor de posición
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-LSK-A1-131 - - - - - MS-LSK-A1-133 - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Conjunto de Mando con Bloqueo
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-51K-43G-LH Acero inoxidable 316 - - - - SS-51K-AFS-LH Acero inoxidable 316 - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Herramienta de Ajuste de la Empaquetadura
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-WK-43 - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Conjunto de montaje en panel
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-PMK-63 - - - - - MS-PMK-65 - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Actuador Neumático
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-131-DA - - - - - MS-131-SR - - - - - MS-131-SR-HT - - - - - MS-133-SR-HT - - - - - MS-151-DA - - - - - MS-133-DA - - - - - MS-133-SR - - - - - MS-153-SR - - - - - MS-155-SR - - - - - MS-135-DA - - - - - MS-135-SR - - - - - MS-151-SR - - - - - MS-151-SR-HT - - - - - MS-153-DA - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Conjunto del Actuador
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-PT-DA - - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов