Racores
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 2 a 50 mm (1/16 a 2 pulg.)
- Rectos, codos, cruces, tes, adaptadores a tubo, tapones para tubo y tapones para racor, piezas de repuesto
- Acero inoxidable 316, 6-Moly, aleación 400, aleación 600, aleación 625, Aleación 825, Aleación C-276, aluminio, latón, acero al carbono, PFA, PTFE, Aleación 2507, titanio (grado 4)
- Máximo 130 bar (1900 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Adaptadores a Brida — Bridas ANSI — Rectos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-1210-F12-150 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-1210-F12-300 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 300 SS-1210-F16-150 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-12M0-F8-150 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-12M0-F8-300 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 300 SS-1610-F16-150 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-1610-F16-300 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 300 SS-1610-F32-150 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® NPS 2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-810-F12-150 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-810-F12-300 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 300 SS-810-F16-150 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-810-F16-300 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 300 SS-810-F32-150 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-810-F8-150 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-810-F8-300 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 300 SS-810-F8-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 600 SS-810-F16-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 600 SS-10M0-F8-150 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-810-F12-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 600 SS-1210-F12-600 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 600 SS-12M0-F12-600 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 600 SS-12M0-F32-150 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® NPS 2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-12M0-F32-300 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® NPS 2 pulg. Brida ANSI, Clase 300 SS-1610-F16-600 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 600 SS-600-F8-150 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-600-F8-300 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 300
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas