Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Продувочный клапан, прямая конфигурация
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Продувочный клапан, прямая конфигурация
Обеспечьте сброс давления из сигнального трубопровода в атмосферу для содействия в калибровке контрольного устройства с помощью клапанов сброса и продувочных клапанов Swagelok.
Válvulas de purga, Tapones de purga:
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Temperaturas hasta 454°C (850°F); Materiales de acero inoxidable 316, acero al carbono o aleación 400; Presiones de servicio hasta 275 bar (4 000 psig); Temperaturas hasta 315°C (600°F); Materiales de acero inoxidable 316, latón o acero al carbono
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4P-2M | Latón | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
B-4P-4M | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
B-4P-4M-MP-SC11 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
B-4P-6M | Latón | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
S-4P-4M | Acero al carbono | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
SS-4P-2M | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
SS-4P-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-4P-4M | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
SS-4P-4T | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Extensión de Tubo | - | - | Afficher le produit |
SS-4P-6M | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
SS-4PM2RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Afficher le produit |
SS-4PM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-4PST4 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male UNF Thread | - | - | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.