text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フロント・フェルール

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フロント・フェルール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-1213-1 Acero Inoxidable Súper Dúplex 3/4 pulg. - - - Просмотр изделия
2507-403-1 Acero Inoxidable Súper Dúplex 1/4 pulg. - - - Просмотр изделия
2507-603-1 Acero Inoxidable Súper Dúplex 3/8 pulg. - - - Просмотр изделия
2507-813-1 Acero Inoxidable Súper Dúplex 1/2 pulg. - - - Просмотр изделия
6MO-813-1 6-Moly 1/2 pulg. - - - Просмотр изделия
825-403-1 Aleación 825 1/4 pulg. - - - Просмотр изделия
B-203-1 Latón 1/8 pulg. - - - Просмотр изделия
B-403-1 Latón 1/4 pulg. - - - Просмотр изделия
B-603-1 황동 3/8인치 - - - Просмотр изделия
HC-203-1 합금 C-276 1/8인치 - - - Просмотр изделия
HC-403-1 합금 C-276 1/4인치 - - - Просмотр изделия
HC-603-1 합금 C-276 3/8인치 - - - Просмотр изделия
HC-813-1 합금 C-276 1/2인치 - - - Просмотр изделия
INC-403-1 합금 600 1/4인치 - - - Просмотр изделия
M-603-1 합금 400/R-405 3/8인치 - - - Просмотр изделия
M-813-1 합금 400/R-405 1/2인치 - - - Просмотр изделия
NY-1213-1 나일론 3/4인치 - - - Просмотр изделия
NY-1613-1 나일론 1인치 - - - Просмотр изделия
NY-403-1 나일론 1/4인치 - - - Просмотр изделия
NY-603-1 나일론 3/8인치 - - - Просмотр изделия
NY-813-1 나일론 1/2인치 - - - Просмотр изделия
PFA-423-1 PFA 1/4인치 - - - Просмотр изделия
PFA-823-1 PFA 1/2인치 - - - Просмотр изделия
S-1213-1 탄소강 3/4인치 - - - Просмотр изделия
S-1613-1 탄소강 1인치 - - - Просмотр изделия
SS-1013-1 316 스테인리스강 5/8인치 - - - Просмотр изделия
SS-103-1 316 스테인리스강 1/16인치 - - - Просмотр изделия
SS-103-1-B1000 316 스테인리스강 1/16인치 - - - Просмотр изделия
SS-10M3-1 316 스테인리스강 10mm - - - Просмотр изделия
SS-1213-1 316 스테인리스강 3/4인치 - - - Просмотр изделия
SS-12M3-1 316 스테인리스강 12mm - - - Просмотр изделия
SS-1413-1 316 스테인리스강 7/8인치 - - - Просмотр изделия
SS-14M3-1 316 스테인리스강 14mm - - - Просмотр изделия
SS-15M3-1 316 스테인리스강 15mm - - - Просмотр изделия
SS-1613-1 316 스테인리스강 1인치 - - - Просмотр изделия
SS-16M3-1 316 스테인리스강 16mm - - - Просмотр изделия
SS-18M3-1 316 스테인리스강 18mm - - - Просмотр изделия
SS-2003-1 316 스테인리스강 1 1/4인치 - - - Просмотр изделия
SS-203-1 316 스테인리스강 1/8인치 - - - Просмотр изделия
SS-20M3-1 316 Stainless Steel 20 mm - - - Просмотр изделия
SS-22M3-1 Нержавеющая сталь 316 22 мм - - - Просмотр изделия
SS-2403-1 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма - - - Просмотр изделия
SS-25M3-1 Нержавеющая сталь 316 25 мм - - - Просмотр изделия
SS-28M3-1 Нержавеющая сталь 316 28 мм - - - Просмотр изделия
SS-2M3-1 Нержавеющая сталь 316 2 мм - - - Просмотр изделия
SS-303-1 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма - - - Просмотр изделия
SS-3203-1 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма - - - Просмотр изделия
SS-3M3-1 Нержавеющая сталь 316 3 мм - - - Просмотр изделия
SS-403-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма - - - Просмотр изделия
SS-4M3-1 Нержавеющая сталь 316 4 мм - - - Просмотр изделия
SS-503-1 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма - - - Просмотр изделия
SS-603-1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма - - - Просмотр изделия
SS-6M3-1 Нержавеющая сталь 316 6 мм - - - Просмотр изделия
SS-813-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма - - - Просмотр изделия
SS-8M3-1 Нержавеющая сталь 316 8 мм - - - Просмотр изделия
T-1213-1 Из фторопласта (PTFE) 3/4 дюйма - - - Просмотр изделия
T-12M3-1 Из фторопласта (PTFE) 12 мм - - - Просмотр изделия
T-1613-1 Из фторопласта (PTFE) 1 дюйм - - - Просмотр изделия
T-203-1 Из фторопласта (PTFE) 1/8 дюйма - - - Просмотр изделия
T-303-1 Из фторопласта (PTFE) 3/16 дюйма - - - Просмотр изделия
T-3M3-1 Из фторопласта (PTFE) 3 мм - - - Просмотр изделия
T-403-1 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма - - - Просмотр изделия
T-503-1 Из фторопласта (PTFE) 5/16 дюйма - - - Просмотр изделия
T-6M3-1 Из фторопласта (PTFE) 6 мм - - - Просмотр изделия
T-813-1 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма - - - Просмотр изделия
T-8M3-1 Из фторопласта (PTFE) 8 мм - - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.