Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Заглушки
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Заглушки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Racores para Tubo Galgables y Adaptadores:
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Accesorios de PFA:
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| 2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| 6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| 6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| B-100-P | Latón | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| B-10M0-P | Latón | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| B-1210-P | Latón | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| B-200-P | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| B-400-P | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| B-500-P | Latón | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| B-600-P | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| B-6M0-P | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| B-810-P | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| HC-400-P | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| HC-810-P | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| M-810-P | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-420-P | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-620-P | PFA | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-820-P | PFA | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| S-400-P | Acero al carbono | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-100-P | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1010-P | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-10M0-P | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1210-P | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12M0-P | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-15M0-P | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1610-P | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16M0-P | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-18M0-P | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2000-P | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-200-P | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-20M0-P | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-22M0-P | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2400-P | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-25M0-P | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-300-P | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3M0-P | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-400-P | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-400-P-0010 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-400-P-0013 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-400-PBLBQ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-400-PCP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4M0-P | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-500-P | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-600-P | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-600-P-0012 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6M0-P | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6M0-P-0001 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-810-P | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-810-P-0006 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8M0-P | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| T-400-P | PTFE | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。