溶接継手 — 突き合わせ溶接継手 — ストレート型
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
溶接継手 — 突き合わせ溶接継手 — ストレート型
溶接することで高い強度や信頼性が得られる、超高純度用や一般産業用の各種合金製 Swagelok溶接継手をご利用ください。
Racores para soldar Ultra alta pureza e industriales:
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/8 a 1 pulg; Materiales: aceros inoxidables 316, 316L, 316L VAR y 316L VIM-VAR; Accesorios para equipos de soldadura manual o automática
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-12TB7-6-8 | Acero inoxidable 316L | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
316L-12TB7-6-8P | Acero inoxidable 316L | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
316L-16TB7-6-8 | Acero inoxidable 316L | 1 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
316L-4-ATW-6-400 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Soldadura Automática de Tubo a Tope | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
316L-6-ATW-6-600 | Acero inoxidable 316L | 3/8 pulg. | Soldadura Automática de Tubo a Tope | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
316L-6TB7-6-4 | Acero inoxidable 316L | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
316L-8TB7-6-4 | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
316L-8TB7-6-4P | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
6LV-8TB7-6-6 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.