text.skipToContent text.skipToNavigation

フレキシブル・チューブ — エンド・コネクション — プラスチック・チューブ用コネクター

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

フレキシブル・チューブ — エンド・コネクション — プラスチック・チューブ用コネクター
Swagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-3-HC-1-2 Latón 1/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
B-5-HC-1-4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-10-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-A-1211 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-A-1611 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-A-201 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-6MTA 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.