text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok Tube Fittings

Swagelok® Tube Fittings and Adapters

Reduce leaks and downtime with two-ferrule tube fittings that have leak-tight seals, superior tube grip, and vibration resistance, even after reassembly.

Tube Fittings | Easy to install helping to reduce installer fatigue.
Tube Adapters | Enable various connections and help eliminate difficult alignment issues.

View All Tube Fittings and Adapters

Swagelok fittings outperform others in reducing the risk of leaks and costly downtime across various industries. The advanced back ferrule design isolates stress to resist vibration, bending, and deflection, while a patented carburization process enhances strength without sacrificing corrosion resistance. Easy to install and reassemble, Swagelok fittings require less effort than alternatives.

Tube fittings and adapter fittings are available in multiple alloys to ensure chemical compatibility, with expert-led training offered for proper installation. Swagelok tube adapters can be used with any other Swagelok tube fittings eliminating the need for stocking special elbows and tees. Stainless steel Swagelok tube fittings used with 316 stainless steel and 316 Ti stainless steel alloy tubing have been tested to the requirements of ECE R110 and are also available with EC-79 certification. Swagelok offers fittings in materials that meet the metallurgical requirements of NACE MR0175/ISO 15156 and MR0103. Also, fittings manufactured from alloy 2507 and 6MO are NORSOK M-630 and M-650 compliant as standard.

Contact a Local Specialist

Rohrverschraubung- und Rohradapter—Kategorien

Aufschraubverschraubungen

Aufschraubverschraubungen

Verschraubungen mit Innengewinde sind in vielen Werkstoffen, Größen & Konfigurationen erhältlich und bieten leckagefreie und vibrationsbeständige Abdichtungen. 

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Entdecken Sie Ersatz- und Zubehörteile für Rohrverschraubungen – vordere & hintere Klemmringe, Muttern, Dichtungen, O-Ringe, Prüflehren, Schraubenschlüssel etc.

Gerade Einschraubverschraubungen

Gerade Einschraubverschraubungen

Verschraubungen mit Außengewinde sind in vielen Werkstoffen, Größen & Konfigurationen erhältlich und bieten leckagefreie und vibrationsbeständige Abdichtungen.

Gerade Verschraubungen

Gerade Verschraubungen

Gerade, Winkel-, T- und Kreuzverschraubungen in vielen Werkstoffen und Größen bieten eine herausragende Vibrationsbeständigkeit und Abstützung.

Muffenschweißfittings

Muffenschweißfittings

Muffenschweißenden bieten eine korrekte Ausrichtung in Systemen mit geringem Durchmesser und sind vielen Größen und Konfigurationen erhältlich.

Reduzierstücke

Reduzierstücke

Reduzierstücke in gerader und T-Ausführung sind in vielen Werkstoffen verfügbar und ermöglichen eine einfache und prüflehrenfähige Installation.

Reduzierverschraubung ohne Totvolumen

Reduzierverschraubung ohne Totvolumen

Reduzierverschraubungen ohne Totvolumen wurden entwickelt, um die Gesamteffizienz von industriellen Fluidsystemen zu steigern.

Rohradapter

Rohradapter

Gerade Rohradapter, Winkel- und T-Stücke für einen Anschluss zwischen Swagelok®-Verbindungen und zahlreichen anderen Endanschlussarten. 

Rohrstücke

Rohrstücke

Rohrstücke ermöglichen einen direkten Anschluss zwischen Verschraubungen und sind auch bei Demontage und Wiedermontage gleichbleibend prüflehrenfähig.

Schmelzsicherungs-Rohrstutzen

Schmelzsicherungs-Rohrstutzen

Schmelzsicherungs-Rohrstutzen erhöhen die Sicherheit von industriellen Fluidsystemen, indem sie bei bestimmten Temperaturen Druck in die Atmosphäre ablassen.

Schmutzfänger

Schmutzfänger

Schmutzfänger (Entlüftungsschutz) sind mit einem Drahtgitter versehen, damit Insekten und andere Fremdkörper nicht in die Systeme gelangen und Schäden verursachen.

Schottverschraubungen

Schottverschraubungen

Schottverschraubungen und -adapter sind in vielen Größen und mit vielen Anschlüssen erhältlich und dienen zur Verbindung von Komponenten durch Trennplatten etc.

Verbindungen mit geringem Totvolumen

Verbindungen mit geringem Totvolumen

Verbindungen mit geringem Totvolumen von Swagelok® steigern die Effizienz von Fluidsystemen – selbst bei den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen.

Verschlusskappen und Stopfen

Verschlusskappen und Stopfen

Verschlusskappen und -stopfen sind in vielen Werkstoffen und Größen verfügbar und bieten eine leckagefreie Abdichtung sowie höhere Systemsicherheit.

Tube Fittings and Adapters Catalogs

Available in tube sizes from 1/16 to 2 in. and 2 to 50 mm and an array of configurations, Swagelok tube fittings and tube adapters are manufactured in a variety of materials for superior corrosion resistance in a range of applications including chemical processing and sour gas. Find detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, tools and accessories, and installation instructions in the product literature provided here.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

Browse Medium- and High-Pressure Fittings

Looking for fittings that can handle pressures in excess of 11 000 psi? Read about our FK series medium pressure tube fittings rated for applications up to 22 500 psi (1551 bar) and cone and thread fittings rated for applications up to 60 000 psi (4134 bar).

Find Higher Pressure Ratings

Swagelok Resources Curated for You

Threaded Swagelok tube fittings
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch

Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.

Workers on an oil rig
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings

For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.

A Shenyang Blower Works employee uses a fluid system built with Swagelok components
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability

Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

swagelok tube adapters eliminate issues
How Tube Adapters Can Eliminate Alignment Issues

Tube adapters can help eliminate difficult alignment positions while also reducing inventory. Watch this demonstration of how to use Swagelok® tube adapters to fix alignment problems while delivering a leak-tight seal.

swagelok tube fittings and tube adapters

Since 1947, Swagelok has been the leader in advancing tube fitting technology used in industrial fluid system application across nearly every industry.

Swagelok Founder Explains His Revolutionary Tube Fitting

More than 75 years later, the Swagelok tube fitting, with its unique “hinging-colleting” action, remains trusted to provide lasting, leak-tight service. The grip-type design uses the “hinging and colleting” action to achieve optimal performance in three key areas:

Tube Grip

The hinging and colleting action provides more direct tube contact/gripping support.

Gas Seal

The burnishing/polishing action of the front ferrule creates concentrated zones of contact on the tube and on the body bevel for a stronger seal.

Vibration Resistance

The colleting region better isolates stress risers at the tube grip to resist bending, deflection, and vibration.

swagelok tube fitting design

Swagelok® Tube Fitting Design

The advanced-geometry, hinging-colleting back ferrule design is standard on all 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm Swagelok stainless steel tube fittings to help installers make more consistent, leak-tight tube connections. In these sizes, a patented case hardening process and patented recessed and contoured geometry provide unique engineering to the Swagelok back ferrule. The hinging-colleting back ferrule design expands on the already robust performance of the traditional ferrule design.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.