Catalogs
Support System — Cushioned Clamp Tube Supports
Supports provide channel-mounted tube support, dampen shock and vibration, and resist galvanic corrosion.
Tubo de acero inoxidable sin soldadura Medidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| SS-TBC12 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 3/4 pulg. | - | - | View Product |
| SS-TBC16 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 1 pulg. | - | - | View Product |
| SS-TBC4 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 1/4 pulg. | - | - | View Product |
| SS-TBC6 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 3/8 pulg. | - | - | View Product |
| SS-TBC8 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 1/2 pulg. | - | - | View Product |
| S-TBC12 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | - | - | View Product |
| S-TBC4 | Acero al carbono | 1/4 pulg. | - | - | View Product |
| S-TBC6 | Acero al carbono | 3/8 pulg. | - | - | View Product |
| S-TBC8 | Acero al carbono | 1/2 pulg. | - | - | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。