text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguera termoplástica SAE J517 100R8 con ánima de nilón, 1/4 pulg.

Referencia #: 8R-4

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Nilón
Longitud de la Manguera Determinado por su Centro Autorizado de Ventas y Servicio
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Rango de temperatura y presión máx 344 bar (5000 psig)
Mínima Temperatura, °F (°C) -40 (-40)
Rango de presión a temperatura ambiente 344 BAR @ 37°C / 5000 PSIG @ 100°F
eClass (4.1) 37110203
eClass (5.1.4) 37110203
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142007
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Manguera de Nilón serie 8R

Control preciso del caudal, capacidad de drenaje e incluso soluciones certificadas para combustibles alternativos con la manguera Swagelok con ánima de nilón Y, si lo que necesita es alto rendimiento, utilice las mangueras Swagelok con ánima lisa de nilón y refuerzo de malla de fibra.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Manguera termoplástica SAE J517 100R8 con ánima de nilón, 1/4 pulg.

Referencia #: 8R-4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguera de Nilón serie 8R
Control preciso del caudal, capacidad de drenaje e incluso soluciones certificadas para combustibles alternativos con la manguera Swagelok con ánima de nilón Y, si lo que necesita es alto rendimiento, utilice las mangueras Swagelok con ánima lisa de nilón y refuerzo de malla de fibra.

Especificaciones

8R-4 — Manguera termoplástica SAE J517 100R8 con ánima de nilón, 1/4 pulg.

Atributo Valor
Material del Cuerpo Nilón
Longitud de la Manguera Determinado por su Centro Autorizado de Ventas y Servicio
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Rango de temperatura y presión máx 344 bar (5000 psig)
Mínima Temperatura, °F (°C) -40 (-40)
Rango de presión a temperatura ambiente 344 BAR @ 37°C / 5000 PSIG @ 100°F
eClass (4.1) 37110203
eClass (5.1.4) 37110203
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142007
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
8R-12 Nilón - - - - Ver producto
8R-6 Nilón - - - - Ver producto
8R-8 Nilón - - - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.