text.skipToContent text.skipToNavigation

圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ — パージ・バルブ、ストレート型

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ — パージ・バルブ、ストレート型
Swagelokブリード・バルブ/パージ・バルブは、シグナル・ラインの圧力の大気中への排出や、制御装置の校正補助を行います。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-4P-2M Latón 1/8 pulg. NPT macho - - 製品を見る
B-4P-4M Latón 1/4 pulg. NPT macho - - 製品を見る
B-4P-4M-MP-SC11 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - 製品を見る
B-4P-6M Latón 3/8 pulg. NPT macho - - 製品を見る
S-4P-4M Acero al carbono 1/4 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-4P-2M Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-4P-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-4P-4M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-4P-4T Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Extensión de Tubo - - 製品を見る
SS-4P-6M 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-4PM2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-4PM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-4PST4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ UNFおねじ - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。