Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza Swagelok® para el Control Preciso de la Dosificación en Procesos Avanzados ALD y ALE (Serie ALD7C)
La ALD7C está diseñada para reducir la variabilidad provocada por las válvulas, lo que ofrece un caudal y un rendimiento de sincronización estables a temperaturas elevadas y en procesos químicos agresivos.
Solicite Información sobre la Válvula ALD7CDas ALD7C ultrahochreine Membranventil von Swagelok® ist die neueste Ergänzung des branchenführenden Produktangebots von Swagelok im Bereich ultrahochreiner Ventile für die Atomlagenabscheidung. Das ALD7C-Ventil ist ein vollständig wartungsfähiges Kartuschenventil und aus Legierung 22 gefertigt – für hohe Korrosions- und Temperaturbeständigkeit sowie hohe Wartungsfreundlichkeit, wie sie in anspruchsvollen Halbleiteranwendungen erforderlich sind.
Als Ergänzung der ALD7A-Plattform eignet sich das ALD7C-Ventil für alle Anwendungen, in denen Temperaturbedingungen, Prozesschemikalien oder Wartungsfähigkeit eine besondere Herausforderung darstellen. Dank der vollständig wartungsfähigen Kartuschenausführung ist das Ventil aus Legierung 22 für eine gleichmäßige Dosierung, thermische Stabilität und Korrosionsbeständigkeit ausgelegt und eignet sich somit ideal für komplexe ALD- und ALE-Prozesse. Über Millionen von Zyklen hinweg sind ALD-Prozesse häufig anfälliger, was die langfristige Gleichmäßigkeit des Durchflusses angeht. Bei ALE-Prozessen spielen weitere Faktoren wie Ansprechzeit und Wiederholgenauigkeit insbesondere bei kurzen Pulsbreiten eine wichtige Rolle. Das ALD7C-Ventil wurde entwickelt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Als vollständige Ventillösung ist das ALD7C-Ventil als Einzelventil erhältlich oder kann direkt in additiv gefertigte Verteilerbaugruppen integriert werden. Auf Integratorebene ist kein Untersystem erforderlich. Die Lösung wurde entwickelt, um C-Dichtungen und mehrere Leckagestellen in modularen oberflächenmontierten Baugruppen zu vermeiden.
Das ALD7C-Ventil zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
- Legierung 22 für eine hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit für anspruchsvolle Prozessumgebungen
- Durchflusskoeffizient von 0,7 Cv auch bei erhöhten Temperaturen und unter extremen Vakuumbedingungen; kundenspezifische Durchflusskoeffizienten möglich
- Ventilkörper und Stellantrieb sind für einen kontinuierlichen Betrieb bei Temperaturen bis zu 250 °C (482 °F) ausgelegt – die höchste Temperaturklasse im ALD-Ventilangebot von Swagelok
- Betätigungszeit des Stellantriebs von weniger als 2 ms und Ansprechzeit von unter 5 ms
- Extrem hohe Lebensdauer und gleichmäßige Dosierung – für ALD- und ALE-Anwendungen mit kurzen Pulsbreiten in der Entwicklung fortgeschrittener Technologieknoten
- Konsistente Durchflusskalibrierung auf ±1 %; Durchflussschwankungen über den gesamten Lebenszyklus werden auf 2 % gehalten – für eine gleichmäßige, wiederholbare Dosierung in hochproduktiven Halbleiterprozessen
- Durch die Einstellung des Durchflusses direkt am Gerät lässt sich der Cv-Wert gegenüber den Werkseinstellungen um 35 % reduzieren – für eine feinabgestimmte Dosierung, ohne die Ventile an den Hersteller zurückschicken zu müssen
- Austauschbare Kartusche (Membran + Sitz) für eine direkte Wartung mit bis zu 5 Wiedermontagen pro Ventilkörper – für deutlich reduzierte Ausfallzeiten und geringere Gesamtbetriebskosten über die gesamte Lebensdauer des Ventils
- PFA-Sitz für hochreine Anwendungen, kompatibel mit einer Vielzahl von Chemikalien und mit hervorragender Beständigkeit gegen Aufquellen und Verunreinigungen; hohe Dichtleistung am Ventilsitz über Millionen von Zyklen hinweg
- Stellantriebssätze separat erhältlich, um geplante und ungeplante Wartungseinsätze zu minimeren
- Erhältlich als Einzelventilkörper oder als additiv gefertigte Verteilerbaugruppe mit mehreren ALD7C-Kartuschenventilen in einem kompakten, einteiligen, gedruckten Verteilerkörper aus Legierung 22 – für eine geringere Komplexität der Schnittstelle zwischen Ventil und Verteiler und weniger Leckagestellen
ALD7C-Ventile – Spezifikationen
| Betriebsdruck | Vakuum bis 4,2 bar (60 psig) |
| Berstdruck | > 220 bar (3200 psig) |
| Betätigungsdruck | 4,8 bis 6,9 bar (70 bis 100 psig) |
| Auslegungstemperatur | 10 °C bis 250 °C (50 °F bis 482°F) |
| Durchflusskoeffizient | Standardmäßig 0,7 Cv (werkseitig) |
| Körperwerkstoffe | Legierung 22 |
| Membranwerkstoff | Legierung 22 |
| Endanschlüsse | Typ: VCR®-Verschraubungen und VCR-Verschraubungen des Typs „H“ mit Metalldichtscheibe, stumpfgeschweißt |
ALD7C Series Valves Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure-temperature ratings, options, and accessories.
■ サイクル・ライフが非常に優れ、高速で開閉可能/■ 流量係数(Cv値):0.27から1.7まで/■ 最高使用温度:250°C(ALD20の場合)/■ オプション:電気式インジケーター、光学式ポジション・センサーなど/■ 超高純度用途に適した316L VIM-VAR ステンレス鋼製ボディ/■ エンド・コネクション・タイプ:集積モデル、チューブ突き合わせ溶接、VCR® メタル・ガスケット式面シール継手
Deploying New Precursors with Optimized Valves
Next-generation semiconductor precursors pose new challenges in manufacturing. Optimized system design and ALD valve technology can help you stay ahead.
Learn MoreSwagelok Resources Curated for You
Optimizing Critical Applications to Improve Fab Profitability
Targeting key fluid system applications can reduce risk, control costs, and improve overall fab performance.
Experiencia Técnica en Planta para Apoyar el Rendimiento de las Fábricas de Semiconductores
A medida que las plantas de fabricación se amplían y se estandarizan, la ingeniería de campo ofrece una experiencia fundamental para mejorar la eficiencia y la consistencia.