text.skipToContent text.skipToNavigation

Шланги из термопластика — Торцевые соединения — Соединители для термопластических шлангов

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Шланги из термопластика — Торцевые соединения — Соединители для термопластических шлангов
Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-TP12-TA12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-TP16-TA16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-TP4-AS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Tuerca loca hembra JIC (AN) 37° - - Просмотр изделия
SS-TP4-PM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-TP4-SL4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-TP4-TA4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-TP4-TM6 Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-TP6-TA6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-TP8-AS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Tuerca loca hembra JIC (AN) 37° - - Просмотр изделия
SS-TP8-PM8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-TP8-SL8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-TP8-TA8 Acero al carbono 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Просмотр изделия
S-TP8-TA8 Acero al carbono 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.