Manguera Termoplástica — Conexiones finales
Conexiones finales para manguera con ánima metálica disponibles con estas especificaciones:
- 6 mm (1/4 a 1 pulg.)
- Acero inoxidable 316, acero al carbono
- Adaptador a tubo Swagelok®, tuerca loca hembra JIC (AN) 37°, NPT macho, racor Swagelok®
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Manguera Termoplástica — Conexiones finales — Conectores para Manguera Termoplástica
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-TP12-TA12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - S-TP8-TA8 Acero al carbono 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-TP4-AS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Tuerca loca hembra JIC (AN) 37° - - SS-TP4-PM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-TP4-SL4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-TP4-TA4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-TP4-TM6 Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-TP6-TA6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-TP8-AS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Tuerca loca hembra JIC (AN) 37° - - SS-TP8-PM8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-TP8-SL8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-TP8-TA8 Acero al carbono 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-TP16-TA16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden