カタログ
Reguladores de presión, Reguladores muelle — Una sola Etapa
La serie KPR es un regulador compacto con una excelente precisión, sensibilidad y estabilidad de la presión de consigna.
Reguladores de presión:
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
一次側の最高使用圧力(20℃にて)
|
二次側の圧力調整範囲
|
ポート
|
ポート・パターン
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1DFC412A20000 | Acero inoxidable 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 a 1,7 bar (25 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | C | 製品を見る |
| KPR1DRB412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 1,7 bar (25 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | B | 製品を見る |
| KPR1DRF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 1,7 bar (25 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | 製品を見る |
| KPR1ERB412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 3,4 bar (50 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | B | 製品を見る |
| KPR1ERF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 3,4 bar (50 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | 製品を見る |
| KPR1FJA415A20000 | Acero inoxidable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | A | 製品を見る |
| KPR1FJC412A20000 | Acero inoxidable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | C | 製品を見る |
| KPR1FJF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | 製品を見る |
| KPR1FRA412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | A | 製品を見る |
| KPR1FRB417A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | B | 製品を見る |
| KPR1FRB417A30000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | B | 製品を見る |
| KPR1FRC412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | C | 製品を見る |
| KPR1FRF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | 製品を見る |
| KPR1GJF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 a 17,2 bar (250 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | 製品を見る |
| KPR1GRA412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 17,2 bar (250 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | A | 製品を見る |
| KPR1GRB412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 17,2 bar (250 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | B | 製品を見る |
| KPR1GRF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 17,2 bar (250 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | 製品を見る |
| KPR1JRA412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 34,4 bar (500 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | A | 製品を見る |
| KPR1JRE412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 34,4 bar (500 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | - | 製品を見る |
| KPR1JRF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 34,4 bar (500 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。