카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 후위 페럴
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
825-404-1 | Aleación 825 | 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
B-204-1 | Latón | 1/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
B-404-1 | Latón | 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
HC-204-1 | Aleación C-276 | 1/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
HC-404-1 | 合金C-276 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
HC-604-1 | 合金C-276 | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
HC-814-1 | 合金C-276 | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
INC-404-1 | 合金600 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
M-604-1 | 合金400/R-405 | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-404-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-604-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-814-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-424-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-824-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1014-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-104-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-104-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-10M4-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1214-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12M4-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1414-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-14M4-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-15M4-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1614-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16M4-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-18M4-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2004-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-204-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20M4-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-22M4-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2404-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-25M4-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-28M4-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2M4-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-304-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3204-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3M4-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-404-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-404-1BQ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4M4-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-604-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6M4-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-814-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8M4-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1214-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1614-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-304-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-404-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-504-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-814-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.