text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorios FK de media presión

Racores para Tubo de Media Presión (Serie FK) Swagelok®

Los racores Swagelok serie FK de media presión han mejorado las conexiones de fluidos en aplicaciones difíciles como la exploración de petróleo y gas, los sistemas de I+D y el mercado del hidrógeno. Ofrecen conexiones fiables y estancas para sistemas avanzados en aplicaciones de conducción de fluidos y cierre estanco en servicio de gas.

Vea Todos los Accesorios de Media Presión

Los racores Swagelok® de media presión serie FK se instalan hasta cinco veces más rápido que los accesorios con cono y rosca, reduciendo el tiempo de instalación, ensamblaje y costes de mantenimiento. Los racores son resistentes a las vibraciones y ofrecen un cierre estanco en servicio de gas para aplicaciones hasta 1378 bar (20 000 psig). Ideales para utilizar en entornos difíciles en los que es fundamental disponer de conexiones a presión seguras.

Estos racores de media presión son fiables y eficientes, y ofrecen un rendimiento sólido en las aplicaciones más críticas, además de proteger a los trabajadores y el entorno. Cumplen la normativa EC-79 para aplicaciones de hidrógeno hasta 700 bar (10 150 psig) y tienen un conjunto preensamblado para instalarlas con facilidad y precisión. El sencillo diseño en dos piezas, con férulas codificadas por colores, asegura una correcta orientación e instalación utilizando herramientas estándar. El cuerpo de acero inoxidable endurecido por deformación ofrece una solución ligera que ahorra espacio. Los racores serie FK también están disponibles en versiones conformes con NACE MR0175/ISO 15156.

Especialistas Locales

Categorías de Accesorios de Media Presión

Conectores hembra

Conectores hembra

Cree conexiones seguras con conectores hembra para racores para tubo, diseñados para recibir y sujetar los conectores macho.

Conectores macho

Conectores macho

Construya conexiones sin fugas en instrumentación de procesos y aplicaciones industriales con conectores macho para tubo de media presión. 

Pasamuros

Pasamuros

Haga transferencias fiables de fluidos con un pasamuros diseñado específicamente para el paso de una conexión a tubo a través de un panel o tabique de acero.

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

튜브 피팅용 너트 및 페럴 세트와 중압 간격 측정 검사기. 

Tapones para tubo y tapones para racor

Tapones para tubo y tapones para racor

Presurice los sistemas de fluidos tapando las conexiones de media presión o tapando los puertos.

유니온

유니온

316 스테인리스강을 사용할 수 있는 중압 튜브 피팅용 엘보우, 티 또는 직선형 유니온으로 손쉽게 튜빙을 결합할 수 있습니다.

Catálogos de Racores para Tubo de Media Presión

Los cuerpos de los racores FK de acero inoxidable 316 endurecido están disponibles en formas rectas, en codo y en te, para satisfacer sus necesidades de configuración con un diseño ligero y que ahorra espacio. Consulte información detallada sobre el producto, incluidos los materiales de construcción, las presiones nominales y las temperaturas, las opciones, accesorios e instrucciones de instalación en la documentación del producto que se ofrece aquí.

Sistema de fluidos con racores estancos Swagelok<sup>®</sup>

Comparación de Racores para Tubo (Serie FK)

Observe y compare la instalación de la serie FK y de los accesorios de cono y rosca.

Compare los Accesorios

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

agi industries
agi industries

Узнайте, как клапаны и фитинги Swagelok серии FK помогли компании AGI Industries устранить утечки при давлении 15 000 psi в 13 500 потенциальных местах утечки.

транспорт на водороде
Оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах

Надежность транспортных средств на водородном топливе и инфраструктуры для них зависит от выбора надежных компонентов и составления технических условий для их производства.

оператор морской буровой платформы работает с трубными обжимными фитингами Swagelok серии FK
Проект: Оператор морского нефтяного месторождения

Узнайте, как компания Swagelok помогла оператору морской буровой платформы снизить монтажные трудозатраты и повысить общую продуктивность благодаря отказу от соединений с конусом и резьбой в пользу фитингов Swagelok серии FK.

совместная работа компаний Empa и Swagelok над транспортными средствами на водороде с использованием трубных обжимных фитингов серии FK
Совместные исследования компаний Empa и Swagelok по внедрению инноваций в транспортные средства на водороде

Швейцарские федеральные лаборатории материаловедения и технологий (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Empa) и компания Swagelok ищут новые решения для транспортных средств на водороде. Один из недавних важнейших результатов совместных исследований предусматривал использование фитингов Swagelok серии FK в решении Empa для водородных систем. Использование фитингов серии FK вместо традиционных трубных обжимных фитингов Swagelok значительно упрощает их монтаж, повышая герметичность, надежность и безопасность.

Предварительно собранный картридж для трубного обжимного фитинга среднего давления серии FK

Трубные обжимные фитинги среднего давления серии FK

Одна из важнейших целей—снижение общих затрат всего срока эксплуатации, от начала строительства и пусконаладки до повседневной работы и обслуживания. Трубные обжимные фитинги серии FK могут снизить затраты на техническое обслуживание и обеспечить высокую надежность, сокращая время простоя системы при соблюдении надлежащей процедуры сборки. Фитинги данного типа могут помочь смягчить экологическое воздействие за счет снижения утечек, а также повысить общую безопасность и защитить вашу систему от коррозии.

Узнайте, как создавать более производительные системы для критически важных сред, используя фитинги серии FK

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.