Обратные клапаны Swagelok® и клапаны, регулирующие избыточный расход
Проходные обратные клапаны Swagelok предлагаются в широком диапазоне регулируемых и фиксированных значений давления открытия для контроля обратного потока в системах общего назначения и высокой степени чистоты. Клапаны ограничения избыточного расхода повышают целостность и безопасность системы, устраняя необходимость в обводном механизме.
Обратные клапаны | Пропускают поток в одном направлении
Клапаны ограничения избыточного расхода | Предупреждают избыточной расход на выходной линии
Swagelok® check valves are designed to allow fluids to flow in one direction only. Our check valves are available in a variety of designs, including poppet, lift, and all-welded versions for use in general-service or high-purity applications, including those featuring medium or high pressures.
Swagelok check valves are available with a variety of end connections and sealing materials, allowing users to find easy-to-integrate solutions compatible with their systems and process media. Certain Swagelok check valves feature all-welded designs to provide reliable containment of system fluid in high-purity applications, and some are composed of ultrahigh-purity fluoropolymer and feature no O-rings, maximizing flow while reducing pressure drop, eliminating no-flow areas, and providing excellent leak integrity.
Swagelok® XS series excess flow valves have a slotted poppet which moves to the tripped position when excess flow occurs downstream, stopping uncontrolled release of system media. They then reset when pressure equalizes. These valves eliminate the need for a complex bypass mechanism while reducing maintenance time.
Learn the differences between cracking pressure and resealing pressure to see if your check valve is working properly.
Категории обратных клапанов
Запасные части и вспомогательное оборудование
Подробнее о защитных колпачках и вспомогательных механизмах для обслуживания обратных клапанов с золотником, включая комплекты для замены пружин, уплотнений и золотников.
Клапаны, регулирующие избыточный расход
Клапаны регулировки избыточного расхода повышают безопасность системы, предотвращая неконтролируемый выброс рабочей среды в случае разрыва линии.
Обратные клапаны высокой степени чистоты под приварку, серия CW
Цельносварная конструкция обратных клапанов высокой степени чистоты обеспечивает надежную герметичность системы, а корпус из нержавеющей стали 316L гарантирует повышенную чистоту материала.
Обратные клапаны для водородных систем
Обратные клапаны Swagelok® серии FK для водородных систем обеспечивают надежную изоляцию технологической среды и работу в условиях высокого давления.
Обратные клапаны с подъемной тарелкой, серия 50
Обратные клапаны с подъемным золотником из нержавеющей стали лимитируют обратный поток вплоть до 413 бар ман (6000 psig) и 482°C (900°F).
Обратные клапаны среднего давления, серия CV
Обратные клапаны среднего давления предназначены для сдерживания давления в системе и контроля флюидов с остановкой обратного потока.
Полимерные обратные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия CHP
Для контроля обратного потока в системах сверхвысокой степени чистоты Swagelok предлагает фторполимерные обратные клапаны серии CHP сверхвысокой степени чистоты.
Тарельчатые обратные клапаны, серии C, CP, CH
В ассортименте представлены обратные клапаны из нержавеющей стали и латуни, с различными вариантами торцевых соединений, а также регулируемым/фиксированным давлением срабатывания.
Check Valves Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Рабочее давление до 413 бар (6000 фунтов на квадратный дюйм, ман.); Регулируемые и фиксированные значения давления открытия; Различные варианты торцевых соединений; Материалы: нержавеющая сталь 316 и латунь
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Цельносварная конструкция обеспечивает надежное герметичное содержание среды системы.; Прямой поток запускается при разности давлений менее 0,14 бара (2 фунтов на кв. дюйм, ман.).; Клапан закрывается при обратном давлении менее 0,14 бара (2 фунтов на кв. дюйм, ман.).; Корпус из нержавеющей стали 316L обеспечивает повышенную чистоту материала.; Подходит для стандартной и сверхчистой обработки поверхностей, соприкасающихся со средой.; Возможна обработка в соответствии с Техническими условиями по сверхчистой обработке (SC-01) компании Swagelok®.; Предлагаются торцевые соединения под приварку встык, в виде фитингов с торцевым уплотнением VCR® с внутренней резьбой, неразъемных фитингов с торцевым уплотнением VCR с наружной резьбой, поворотных фитингов с торцевым уплотнением VCR с наружной резьбой и трубных обжимных фитингов Swagelok.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Available for CH4 adn Ch8 series check valves; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok tube fitting or NPT end connections; Fixed cracking pressures: 1 to 25 psi (0.07 to 1.8 bar)
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
Обратные клапаны Swagelok® с подъемным золотником предотвращают обратный поток при давлении до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм) и температуре до 482°C (900°F).; Входной поток поднимает золотник, открывая клапан. Обратный поток размещает золотник поперек прохода, закрывая клапан.
Давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Рабочая температура до 204 °C (400 °F); Торцевые соединения от 6 до 12 мм и от 1/8 до 1/2 дюйма; Конструкция из нержавеющей стали.
Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection
Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.
Use the ToolSwagelok Resources Curated for You
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves
Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
How to Improve Your Maintenance Program with Valve and Hose Tags
Read what two Swagelok specialists have to say about how a robust tagging system for hoses and valves throughout your industrial fluid systems can help you simplify maintenance and minimize system downtime.