text.skipToContent text.skipToNavigation
válvulas antirretorno para hidrógeno

Válvula Antirretorno FK Swagelok® para Aplicaciones de Hidrógeno

Diseñada para utilizar en las aplicaciones de estaciones de servicio de hidrógeno, esta válvula antirretorno proporciona un caudal unidireccional y un cierre altamente fiable de gases de pequeña molécula.

Ayuda para Seleccionar Válvulas de Hidrógeno

Bien que son usage ne limite pas aux stations de ravitaillement en hydrogène, le clapet anti-retour FK Swagelok® satisfait aux exigences élevées de ce type d’application, assurant fiabilité et disponibilité des installations aux exploitants de stations. Le siège, dont la conception est brevetée, ainsi que le ressort sont isolés du passage d’écoulement, ce qui limite le risque qu’ils ne soient abîmés et augmente ainsi la durée de vie du clapet. De plus, lorsque la pression devient inférieure à la pression de tarage, le clapet anti-retour empêche le fluide de repartir en sens inverse.

Caractéristiques techniques

Matériaux du corps Acier inoxydable doublement certifié 316/316L contenant 12 % de nickel minimum
Raccordements d’extrémité Raccords pour tubes moyenne pression série FK Swagelok® 9/16 po, 1/2 po et 3/4 po
Pressions de service Jusqu’à 1050 bar (15 229 psig)
Plage de température –40° à 85°C (–40° à 185°F)
Coefficient de débit Cv jusqu’à 4,5
Pression de tarage fixe < 2 bar (29 psig)
Étanchéité du corps 1,25 × la pression nominale
Joint de siège 1 × la pression nominale
Contrôle des performances Essai à l’hydrogène selon la norme ISO-19880-3 réalisé par un laboratoire indépendant (attestation disponible)

En savoir plus sur les certifications de Swagelok pour le secteur des énergies propres

Fluid system with leak-tight Swagelok tube fittings

Tube Fittings Comparison (FK Series)

Watch and compare installation of FK series and cone and thread fittings.

Compare the Fittings

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.