Accesorios Sanitarios — Accesorios con Brida Sanitaria
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 a 1 pulg.
- Acero inoxidable 316
- brida Kwik
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios Sanitarios — Accesorios con Brida Sanitaria — Accesorios con Brida Sanitaria
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-600-SC-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Brida Kwik-Clamp SS-810-SC-16 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Brida Kwik-Clamp SS-400-SC-12 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Brida Kwik-Clamp SS-600-SC-12 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Brida Kwik-Clamp SS-1210-SC-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Brida Kwik-Clamp SS-810-SC-24 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Brida Kwik-Clamp SS-810-SC-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Brida Kwik-Clamp SS-400-SC-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Brida Kwik-Clamp SS-400-SC-16 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Brida Kwik-Clamp
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas