Schweißfittings — Muffenschweißfittings
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Schweißfittings — Muffenschweißfittings — 90° Winkelverschraubungen
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-TSW-9 Edelstahl 316 3/4 Zoll Muffenschweißende 3/4 Zoll Muffenschweißende SS-16-TSW-9 Edelstahl 316 1 Zoll Muffenschweißende 1 Zoll Muffenschweißende SS-4-TSW-9 Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll Muffenschweißende SS-8-TSW-9 Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll Muffenschweißende -
Schweißfittings — Muffenschweißfittings — Gerade Ausführungen
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-TSW-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Muffenschweißende 3/4 Zoll Muffenschweißende SS-4-TSW-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-TSW-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll Muffenschweißende SS-4-TSW-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-6-TSW-1-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-6-TSW-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Muffenschweißende 3/8 Zoll Muffenschweißende SS-6-TSW-7-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-8-TSW-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-8-TSW-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-8-TSW-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll Muffenschweißende SS-16-TSW-6 Edelstahl 316 1 Zoll Muffenschweißende 1 Zoll Muffenschweißende SS-4-TSW-7-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-8-TSW-7-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 3/8 Zoll NPT Innengewinde -
Schweißfittings — Muffenschweißfittings — T-Stücke
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-TSW-3 Edelstahl 316 3/4 Zoll Muffenschweißende 3/4 Zoll Muffenschweißende SS-4-TSW-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll Muffenschweißende SS-6-TSW-3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Muffenschweißende 3/8 Zoll Muffenschweißende SS-8-TSW-3 Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll Muffenschweißende
Наличие изделий по местоположению склада
часов