![Manguera con Ánima de PTFE Corrugado](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/hoses-flexible-tubing-1400x411.jpg)
Manguera con Ánima de PTFE Corrugado Swagelok®
La manguera con ánima de PTFE corrugada Swagelok es altamente flexible para aplicaciones en las que la flexibilidad y la compatibilidad química son claves.
Solicite más informaciónLa manguera con ánima de PTFE corrugada es ligera, muy flexible y ofrece una importante compatibilidad química en los sistemas en los que esto es importante. El PTFE cumple con la normativa de la FDA 21CFR Parte 177.1550 USP 88 Clase VI, clave para muchas aplicaciones sanitarias.
La manguera de PTFE serie C tiene una malla de acero inoxidable 300, que protege el ánima de la abrasión, y un ánima opcional de PTFE rellena de carbono negro, disponible para aplicaciones que requieren disipación estática.
La manguera no metálica de PTFE serie N tiene un ánima de PTFE rellena de carbono negro para la disipación de la estática, una capa de cerámica que elimina la necesidad de aislamiento externo en muchas aplicaciones, y una malla de fibra de aramida para ayudar a la contención de la presión manteniendo la flexibilidad y reduciendo el peso.
Coreflex serie C — Malla exterior de acero inoxidable serie 300
Especificaciones
Materiales | |
Ánima | PTFE corrugado |
Refuerzo | Malla exterior de acero inoxidable serie 300 |
Cubierta | Ninguna normal; silicona opcional |
Collarín | Acero inoxidable serie 300 |
Conexiones finales | Acero inoxidable 316 |
Tamaños nominales de manguera | 1/2 a 2 pulg. |
Presiones de servicio | Hasta 103 bar (1500 psig) |
Temperaturas de servicio | –53 a 230°C (–65 a 450°F) |
Conexiones finales | Racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT, bridas sanitarias, accesorios para soldadura de tubo a tope, accesorios con tuerca loca hembra SAE 37° (JIC), conectores machihembrados, extensiones de tubo, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR, accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO hembra, accesorios con rosca ISO/BSP paralela, bridas para vacío, brida con extensión, accesorios I-Line |
Coreflex serie N — Relleno de carbono negro, capa aislante, malla exterior de aramida
Especificaciones
Materiales | |
Ánima | PTFE corrugado relleno de carbono negro |
Refuerzo | Capa aislante, malla exterior de fibra de aramida |
Collarín | Acero inoxidable serie 300 |
Conexiones finales | Acero inoxidable 316 |
Tamaños nominales de manguera | 3/8, 1/2, 3/4 pulg. |
Presiones de servicio | Hasta 86,1 bar (1250 psig) |
Temperaturas de servicio | –53 a 230°C (–65 a 450°F) |
Conexiones finales | Racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT, bridas sanitarias, accesorios para soldadura de tubo a tope, accesorios con tuerca loca hembra SAE 37° (JIC), conectores machihembrados, extensiones de tubo, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR, accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO hembra, accesorios con rosca ISO/BSP paralela, bridas para vacío, brida con extensión, accesorios I-line |
Hay disponibles longitudes de manguera y conexiones finales personalizadas con otras opciones que incluyen cubiertas y etiquetas para mangueras.
Catálogos Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
![Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![Manguera y Tubo flexible Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
![Mantenimiento de Mangueras Industriales](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/industrial-hose-maintenance-260x154.jpg)
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Miles de Euros
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta miles de euros en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
![Manguera y Tubo flexible Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de paredes de los expertos de Swagelok.
![Tipos de refuerzo para las mangueras industriales](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-reinforcement-260x154.jpg)
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.