Manguera con Ánima de Metal — Manguera Metálica, Serie FL — Manguera Metálica Serie FL
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Manguera con Ánima de Metal — Manguera Metálica, Serie FL — Manguera Metálica Serie FL
Los desafíos de alta temperatura, vacío, alta presión o entornos corrosivos, superados con toda la variedad de opciones de la manguera metálica con malla de Acero inox. Swagelok.
Manguera y tubo flexible, Manguera ensamblada, manguera en rollo, tubo flexible, y conectores para manguera
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-FL4TA4TA4-12 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-FL4TA4TA4-24 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-FL4TA4TA4-36 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-FL4TA4TA4-48 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-FL8TA8TA8-12 | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-FL8TA8TA8-24 | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-FL8TA8TA8-36 | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.