text.skipToContent text.skipToNavigation
Шаровые краны цапфового типа среднего давления серии CTB

Шаровые краны Swagelok® цапфового типа для среднего давления (серия CTB)

Шаровые краны Swagelok цапфового типа серии CTB отрабатывают на четверть оборота с малым крутящим моментом, а их компактная конструкция обеспечивает надежное отсечение под давлением до 20 000 psig (1378 бар ман).

Запросить информацию о клапанах серии CTB

Торцевые соединения с конусом и резьбой в шаровых кранах Swagelok® среднего давления серии CTB обеспечивают надежность работы. Эти шаровые краны цапфового типа отличаются инновационной конструкцией с непосредственным нагружением, которая обеспечивает стабильное уплотнение в полном диапазоне давлений (до 20 000 psig или 1378 бар ман), даже при сбросе и повторном повышении давления в системе, для улучшения приведения в действие систем управления. Их конструкция также предусматривает уплотнение штока, которое поддерживает максимальное номинальное давление во всем диапазоне рабочих температур, а монтаж штока в нижней части корпуса предотвращает его выброс в аварийном режиме, тем самым обеспечивая защиту оператора.

Краны серии CTB предлагаются в 2-ходовой (двунаправленной) или 3-ходовой (общее боковое или нижнее входное отверстие) конфигурациях с коэффициентом расхода от 0,26 до 3,5. Они также предлагаются с пневматическим приводом, соответствующим стандарту ISO 5211, и с материалами, подобранными в соответствии с требованиями стандарта NACE MR0175 / ISO 15156 для эксплуатации с высокосернистой газовой средой.

Предлагаются два размера условного прохода (серии 6CTB и 9CTB), размеры торцевых соединений варьируются от 1/4 до 1 дюйма. Варианты монтажа включают крепление на панель с помощью опциональной монтажной гайки, крепление двумя болтами через панель к верху корпуса крана или крепление двумя болтами через монтажные отверстия в корпусе, что позволяет заменять кран силами производителей комплексного оборудования. Определите необходимый размер клапана с помощью нашего калькулятора коэффициента расхода.

Технические характеристики

Рабочее давление До 20 000 psig (1378 бар ман)
Температура от 0 до 250°F (от –17 до 121°C)
Торцевые соединения Тип: Конус и резьбы
Размер: от 1/4 до 1 дюйма
Конфигурация: Включение/выключение (двухсторонний), переключение/отключение (трехсторонний)
Размер диафрагмы: 0,209 дюйма (5,31 мм); 0,375 дюйма (9,52 мм)

Нужна помощь с выбором клапана?

Свяжитесь с нашими специалистами

Catálogos de Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión serie CTB

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del Coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Selección de válvulas para sistemas de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil identificar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

スウェージロックのバルブおよび圧力計を使用した分析計装パネル
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.