Válvulas de fuelle — Válvulas de fuelle para servicio de conmutación, Serie BY
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 pulg.
- –18°C (0°F) a 93°C (200°F)
- Acero inoxidable 316
- 4,5 bar (65 psig) a 10,3 bar (150 psig)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Válvulas de fuelle — Válvulas de fuelle para servicio de conmutación, Serie BY — Modelo Recto
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4BY-V35-1C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con Tuerca Hembra 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con Tuerca Hembra
Product Availability by Store Location
Hours