Вакуумные фитинги Swagelok® Ultra-Torr
Вакуумные фитинги и переходники Swagelok, предлагаемые в прямых и тройниковых конфигурациях Ultra-Torr, обеспечивают удобство подключения, что экономит время и позволяет получать стабильные результаты в системах с вакуумной герметизацией.
См. вакуумные фитинги Ultra-TorrВакуумные фитинги Swagelok® Ultra-Torr идеально подходят для создания быстрых, легко снимаемых вакуумных уплотнений, например, при объединении систем с гелиевыми течеискателями либо металлическим и стеклянным трубкам. Такие фитинги обеспечивают стабильную герметичность при многократных сборках в системах вакуумного давления.
Вакуумные фитинги Ultra-Torr оснащены гайкой с накаткой, которая обеспечивает легкую, плотную сборку и надежное, воспроизводимое уплотнение. Уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM плотно прилегает к стеклянным, металлическим или пластиковым трубкам, что позволяет использовать их в различных вакуумных системах.
Нужна помощь с выбором вакуумных фитингов?
Categorías de Accesorios Ultra-Torr para Vacío
Conectores macho
Los conectores macho Ultra-Torr están disponibles en un amplio rango de tamaños y tienen una tuerca moleteada que facilita su conexión y desconexión.
Extensiones de Tubo
Las extensiones de tubo rectas Ultra-Torr ofrecen un rendimiento de cierre fiable y repetible para tubo de vidrio, metal o plástico.
Recambios y Accesorios
Examine las tuercas hembra y los manguitos de los racores de vacío Ultra-Torr.
Uniones
Los accesorios de vacío Ultra-Torr, rectos, en codo y en te, de distintos tamaños, son fáciles de conectar y desconectar, lo que ahorra tiempo y produce resultados repetibles.
Каталоги вакуумных фитингов Ultra-Torr
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Construcción en acero inoxidable, Junta tórica de FKM fluorocarbono; Cierre fiable y repetitivo; Disponibles en tamaños desde 1/16 a 1 1/2 pulg.
Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Installation des raccords pour tubes Swagelok
Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.