text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 쓰리피스 60 시리즈 볼 밸브, 강화 PTFE 시트, 1인치 FNPT, 잠금 레버 핸들

1" SS 60 Series ball valve with FNPT ends, locking lever, and reinforced PTFE seats. Rated 2200 PSIG @ 100°F. Reliable shutoff with low-maintenance design.

부품 번호: SS-65TF16-JL

사양

속성
볼/스템 재질 스테인리스강
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
연결구 2 크기 1인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
CV 최대 38
체결재 재질 316 스테인리스강
플랜지 밀폐 재질 탄화플루오르 FKM
유로 형태 2-Way, 개폐, 직선형
핸들 색상 검정색
핸들 스타일 잠금 스테인리스강 레버
저누출 인증
실온 압력 등급 2200PSIG @ 100°F /151BAR @ 37°C
시트 재질 강화 PTFE
시트 스프링 재질 316 스테인리스강
서비스 클래스 일반
스템 베어링 재질 합금 X750
테스트 WS-22에 따른 검사
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
2-Way 직선형

고유한 콘디스크, 스프링 하중 시트; 활하중, 투피스(2-Piece) 쉐브론 스템 패킹; 및 쓰리피스(3-Piece), 스윙 아웃 구조, 쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 60 시리즈 볼 밸브는 신뢰성과 낮은 유지보수를 위해 설계되었습니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 쓰리피스 60 시리즈 볼 밸브, 강화 PTFE 시트, 1인치 FNPT, 잠금 레버 핸들

부품 번호: SS-65TF16-JL
카탈로그 보기

1" SS 60 Series ball valve with FNPT ends, locking lever, and reinforced PTFE seats. Rated 2200 PSIG @ 100°F. Reliable shutoff with low-maintenance design.

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

2-Way 직선형

고유한 콘디스크, 스프링 하중 시트; 활하중, 투피스(2-Piece) 쉐브론 스템 패킹; 및 쓰리피스(3-Piece), 스윙 아웃 구조, 쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 60 시리즈 볼 밸브는 신뢰성과 낮은 유지보수를 위해 설계되었습니다.

사양

SS-65TF16-JL — 스테인리스강 쓰리피스 60 시리즈 볼 밸브, 강화 PTFE 시트, 1인치 FNPT, 잠금 레버 핸들

속성
볼/스템 재질 스테인리스강
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
연결구 2 크기 1인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
CV 최대 38
체결재 재질 316 스테인리스강
플랜지 밀폐 재질 탄화플루오르 FKM
유로 형태 2-Way, 개폐, 직선형
핸들 색상 검정색
핸들 스타일 잠금 스테인리스강 레버
저누출 인증
실온 압력 등급 2200PSIG @ 100°F /151BAR @ 37°C
시트 재질 강화 PTFE
시트 스프링 재질 316 스테인리스강
서비스 클래스 일반
스템 베어링 재질 합금 X750
테스트 WS-22에 따른 검사
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-62TF4 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
B-63TF8 Latón 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
B-63TS10 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
B-63TS8 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
B-65TF12 Латунь 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
B-65TF16 Латунь 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT 제품 보기
S-65TF16 Углеродистая сталь 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-62EF4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-62PS4-5228 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-62TF4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-62TF4-JL Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-62TF4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-62TS10MM Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-62TS4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-62TS4-JK Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-62TS4-JL Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-62TS4-JLK Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-62TS6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-62TS6-JK Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-62TS6-JL Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-62TS6-JLK 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-62TS6MM Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-62TS8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-62TS8MM Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-62TSC8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под сантехнический фланцевый зажим 1/2 дюйма Фитинг под сантехнический фланцевый зажим 제품 보기
SS-62TVCR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 제품 보기
SS-62TW6T35-3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo 3/8 pulg. Extensión de Tubo 제품 보기
SS-63ES8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-63PF8-2839 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-63PS8-2839 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-63TF6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-63TF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-63TF8-33C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-63TF8-JK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-63TF8-JL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-63TF8-LLK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-63TF8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-63TS10 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-63TS12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-63TS12-JK Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-63TS12-JL Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-63TS12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® 제품 보기
SS-63TS16MM Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 16 mm Racor Swagelok® 제품 보기
SS-63TS18MM Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 18 mm Racor Swagelok® 제품 보기
SS-63TS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-63TS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-63TS8-33C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-63TS8-E Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-63TS8-JK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-63TS8-JL 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS8-JLK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS8-LLK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS8-SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS8-T 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TSW12T 316 스테인리스강 3/4인치 튜브 소켓 용접 3/4인치 튜브 소켓 용접 제품 보기
SS-63TSW8P 316 스테인리스강 1/2인치 파이프 소켓 용접 1/2인치 파이프 소켓 용접 제품 보기
SS-63TSW8T 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접 제품 보기
SS-63TVCR8 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 제품 보기
SS-65TF12 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-65TF12-JL 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-65TF12RT 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-65TF16 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-65TF16RT 316 스테인리스강 1인치 암나사 ISO 경사나사 1인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-65TS16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-65TS16-JL 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-65TS16-SC11 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-65TS25MM 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 25 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-65TSC16 316 ステンレス鋼 1 インチ サニタリー・クランプ継手 1 インチ サニタリー・クランプ継手 제품 보기
SS-65TSW12P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ パイプ差し込み溶接 3/4 インチ パイプ差し込み溶接 제품 보기
SS-65TSW16P 316 ステンレス鋼 1 インチ パイプ差し込み溶接 1 インチ パイプ差し込み溶接 제품 보기
SS-65TSW16T 316 ステンレス鋼 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 제품 보기
SS-67TF20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ NPTめねじ 1 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-67TF24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTめねじ 1 1/2 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-67TS24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-67TSW24P 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 1 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 제품 보기
SS-68TF32 316 ステンレス鋼 2 インチ NPTめねじ 2 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-68TSW32P 316 ステンレス鋼 2 インチ パイプ差し込み溶接 2 インチ パイプ差し込み溶接 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.