text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de bola de 1 pieza y 4 vías serie 40 de acero inox., Cv 0,08, 1/8 pulg. Hembra Swagelok

The 40 series ball valve is designed to regulate liquid flow through its straightforward on-off, two-way design.

Réf. pièce : SS-43YFS2

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige Acier inoxydable
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 po
Type du raccordement 1 Raccord pour tubes Swagelok® femelle
Dimension du raccordement 2 1/8 po
Type du raccordement 2 Raccord pour tubes Swagelok® femelle
Dimension du raccordement 3 1/8 po
Type du raccordement 3 Raccord pour tubes Swagelok® femelle
Dimension du raccordement 4 1/8 po
Type du raccordement 4 Raccord pour tubes Swagelok® femelle
Cv maximal 0.08
Passage d'écoulement Standard
Type d’écoulement Commutation, 4 voies
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Levier
Certification faibles émissions Oui
Orifice 0,062 po / 1,6 mm
Matériau de garniture PTFE
Matériau de bague/disque Acier inoxydable revêtu de PTFE
Pression nominale à température ambiante 2500 PSIG À 100°F / 172 BAR À 37°C
Catégorie d'usage Général
Tests Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
Commutation, 4 voies

La vanne monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation série 40 a prouvé sa fiabilité pendant presque 40 ans dans de nombreux secteurs. Swagelok a modifié la structure de la vanne et mis au point un procédé novateur d'assemblage. Le résultat est la nouvelle vanne à boisseau sphérique série 40G, caractérisée par des plages de températures nominales plus étendues, des capacités améliorées en matière de cycles thermiques et des risques moindres de fuite.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Válvula de bola de 1 pieza y 4 vías serie 40 de acero inox., Cv 0,08, 1/8 pulg. Hembra Swagelok

Réf. pièce : SS-43YFS2
Afficher le catalogue

The 40 series ball valve is designed to regulate liquid flow through its straightforward on-off, two-way design.

Ajouter aux favoris

Catalogues

Commutation, 4 voies
La vanne monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation série 40 a prouvé sa fiabilité pendant presque 40 ans dans de nombreux secteurs. Swagelok a modifié la structure de la vanne et mis au point un procédé novateur d'assemblage. Le résultat est la nouvelle vanne à boisseau sphérique série 40G, caractérisée par des plages de températures nominales plus étendues, des capacités améliorées en matière de cycles thermiques et des risques moindres de fuite.

Spécifications

SS-43YFS2 — Válvula de bola de 1 pieza y 4 vías serie 40 de acero inox., Cv 0,08, 1/8 pulg. Hembra Swagelok

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige Acier inoxydable
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 po
Type du raccordement 1 Raccord pour tubes Swagelok® femelle
Dimension du raccordement 2 1/8 po
Type du raccordement 2 Raccord pour tubes Swagelok® femelle
Dimension du raccordement 3 1/8 po
Type du raccordement 3 Raccord pour tubes Swagelok® femelle
Dimension du raccordement 4 1/8 po
Type du raccordement 4 Raccord pour tubes Swagelok® femelle
Cv maximal 0.08
Passage d'écoulement Standard
Type d’écoulement Commutation, 4 voies
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Levier
Certification faibles émissions Oui
Orifice 0,062 po / 1,6 mm
Matériau de garniture PTFE
Matériau de bague/disque Acier inoxydable revêtu de PTFE
Pression nominale à température ambiante 2500 PSIG À 100°F / 172 BAR À 37°C
Catégorie d'usage Général
Tests Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-43YF2 Latón 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra Afficher le produit
B-45YF8 Latón 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-43YF2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-43YF2-125 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-43YFS2-049 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor hembra Swagelok® 1/8 pulg. Racor hembra Swagelok® Afficher le produit
SS-43ZFS2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor hembra Swagelok® 1/8 pulg. Racor hembra Swagelok® Afficher le produit
SS-45YF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.