text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide miniature en acier inoxydable avec vanne, Cv de 0,05, filetage NPT mâle 1/8 po

Réf. pièce : SS-QM2-D-2PM

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Cv maximal 0,05 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 4000 PSIG À 70°F / 275 BAR À 21°C
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 100 PSIG À 70°F / 6,8 BAR À 21°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 100 PSIG À 70°F / 6,8 BAR À 21°C
Série QM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Tiges DESO

Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides miniatures Swagelok, pour les applications, dans un laboratoire par exemple, qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide avec un faible volume mort, le tout dans un espace restreint.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Tige de raccord rapide miniature en acier inoxydable avec vanne, Cv de 0,05, filetage NPT mâle 1/8 po

Réf. pièce : SS-QM2-D-2PM
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tiges DESO
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides miniatures Swagelok, pour les applications, dans un laboratoire par exemple, qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide avec un faible volume mort, le tout dans un espace restreint.

Spécifications

SS-QM2-D-2PM — Tige de raccord rapide miniature en acier inoxydable avec vanne, Cv de 0,05, filetage NPT mâle 1/8 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Cv maximal 0,05 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 4000 PSIG À 70°F / 275 BAR À 21°C
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 100 PSIG À 70°F / 6,8 BAR À 21°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 100 PSIG À 70°F / 6,8 BAR À 21°C
Série QM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QM2-D-200 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QM2-D-100 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QM2-D-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QM2-D-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.