text.skipToContent text.skipToNavigation

Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 304L conforme aux normes DOT, taraudage NPT 1/4 po, 300 cm3, 124 bar (1800 psig)

Referencia #: 304L-HDF4-300

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 304L
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT femelle
Tamaño conexión 2 1/4 po
Tipo de conexión 2 Filetage NPT femelle
Volumen/información del Cilindro 300 cm3
Máxima Temperatura, °F (°C) 800 (426)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Pruebas DOT-3E
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
Cilindros de conformidad con DOT

Contención química sin fugas con los cilindros de toma de muestras Swagelok de conformidad con la normativa DOT y canadiense.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 304L conforme aux normes DOT, taraudage NPT 1/4 po, 300 cm3, 124 bar (1800 psig)

Referencia #: 304L-HDF4-300
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Cilindros de conformidad con DOT
Contención química sin fugas con los cilindros de toma de muestras Swagelok de conformidad con la normativa DOT y canadiense.

Especificaciones

304L-HDF4-300 — Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 304L conforme aux normes DOT, taraudage NPT 1/4 po, 300 cm3, 124 bar (1800 psig)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 304L
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT femelle
Tamaño conexión 2 1/4 po
Tipo de conexión 2 Filetage NPT femelle
Volumen/información del Cilindro 300 cm3
Máxima Temperatura, °F (°C) 800 (426)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Pruebas DOT-3E
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
304L-HDF2-40 Acero inoxidable 304L 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
304L-HDF4-1000 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
304L-HDF4-1000T Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
304L-HDF4-150 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
304L-HDF4-1GAL Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
304L-HDF4-2250 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
304L-HDF4-300-T Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
304L-HDF4-400 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
304L-HDF4-50 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
304L-HDF4-500 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
304L-HDF4-500-T Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
304L-HDF4-75 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
304L-HDF8-1000 Acero inoxidable 304L 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
304L-HDF8-1GAL 304L 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
304L-HDF8-2250 304L 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
316L-50DF4-150 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
316L-50DF4-300 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
316L-50DF4-500 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
316L-HDF4-1000 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
316L-HDF4-150 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
316L-HDF4-300 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
316L-HDF4-300-12457 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
316L-HDF4-500 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.