|
PTFE O-ring, Uniform O-Ring Size 111
Part #: T-0-OR-111
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
O-RingsEngineered for repeatable vacuum sealing, this FKM O-ring maintains integrity through frequent disconnections in Ultra-Torr assemblies. Log in or Register to view price お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Catalogs
O-Rings
There are no files or catalogs associated to this product
Specifications
T-0-OR-111 — PTFE O-ring, Uniform O-Ring Size 111
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | PTFE |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | Uniform O-Ring Size 111 |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37010602 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071601 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181506 |
| UNSPSC (10.0) | 31181506 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181506 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31401503 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-0-OR-010 | PTFE | Tamaño Normalizado de la Junta tórica 010 | - | - | - | View Product |
| VT-7-OR-001-1/2 | FKM Fluorocarbono | 1/16 pulg. | - | - | - | View Product |
| VT-7-OR-006 | FKM Fluorocarbono | Tamaño Normalizado de la Junta tórica 006 | - | - | - | View Product |
| VT-7-OR-010 | FKM Fluorocarbono | Tamaño Normalizado de la Junta tórica 010 | - | - | - | View Product |
| VT-7-OR-012 | FKM Fluorocarbono | Tamaño Normalizado de la Junta tórica 012 | - | - | - | View Product |
| VT-7-OR-014 | FKM Fluorocarbono | Tamaño Normalizado de la Junta tórica 014 | - | - | - | View Product |
| VT-7-OR-111 | FKM Fluorocarbono | Tamaño Normalizado de la Junta tórica 111 | - | - | - | View Product |
| VT-7-OR-116 | FKM Fluorocarbono | Tamaño Normalizado de la Junta tórica 116 | - | - | - | View Product |
| VT-7-OR-120 | FKM Fluorocarbono | Tamaño Normalizado de la Junta tórica 120 | - | - | - | View Product |
| VT-7-OR-215 | FKM Fluorocarbono | Tamaño Normalizado de la Junta tórica 215 | - | - | - | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。