Manguera de Goma — Manguera de Goma, Serie PB
Manguera de goma disponible con estas especificaciones:
- 1/4 a 1 pulg.
- –40°C (–40°F) a 93°C (200°F)
- Ánima lisa de Buna N
- 5,5 bar (80 psig) a 24,1 bar (350 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Manguera de Goma — Manguera de Goma, Serie PB — Manguera de goma serie PB
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2PB-12-250 Buna N - - - - PB-4-250 Buna N - - - - PB-6-250 Buna N - - - - PB-8-250 Buna N - - - - PB-4-BK Buna N - - - - PB-4-GR Buna N - - - - PB-6-BK Buna N - - - - PB-6-GR Buna N - - - - PB-6-RD Buna N - - - - PB-12 Buna N - - - - PB-12-BK Buna N - - - - PB-12-RD Buna N - - - - PB-16 Buna N - - - - PB-4 Buna N - - - - PB-4-RD Buna N - - - - PB-6 Buna N - - - - PB-6-YW Buna N - - - - PB-8 Buna N - - - - PB-8-BK Buna N - - - - PB-8-GR Buna N - - - - PB-8-RD Buna N - - - - PB-8-YW Buna N - - - - K-PB-16-RD Buna N - - - - PB-12-GY Buna N - - - - PB-4-GY Buna N - - - - PB-8-GY Buna N - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas