|
Manguito de refuerzo interior de Acero inox., 12 mm OD x 8 mm ID
Код изделия: SS-12M5-8M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Трубные вставкиПредлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для ваших трубных обжимных фитингов Swagelok. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Manguito de refuerzo interior de Acero inox., 12 mm OD x 8 mm ID
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Трубные вставки
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-12M5-8M — Manguito de refuerzo interior de Acero inox., 12 mm OD x 8 mm ID
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 12 мм |
| Размер соединения 2 | Внутр. диам. 8 мм |
| Тип соединения 2 | Пластиковая трубная вставка |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142304 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 31162802 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-405-170 | Latón | 1/4 pulg. | - | ID de 0,17 pulg. | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| B-405-2 | Latón | 1/4 pulg. | - | 1/8 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| B-605-4 | Latón | 3/8 pulg. | - | 1/4 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| B-6M5-4M | Latón | 6 mm | - | ID 4 mm | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| B-815-6 | Latón | 1/2 pulg. | - | 3/8 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| SS-1015-8 | Acero Inoxidable | 5/8 pulg. | - | 1/2 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| SS-10M5-8M | Acero Inoxidable | 10 mm | - | ID 8 mm | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| SS-1215-10 | Acero Inoxidable | 3/4 pulg. | - | 5/8 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| SS-1215-8 | Acero Inoxidable | 3/4 pulg. | - | 1/2 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| SS-12M5-10M | Acero Inoxidable | 12 mm | - | ID 10 mm | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| SS-1615-12 | Acero Inoxidable | 1 pulg. | - | 3/4 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| SS-1615-14 | Acero Inoxidable | 1 pulg. | - | 7/8 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| SS-305-2 | Acero Inoxidable | 3/16 pulg. | - | 1/8 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| SS-405-170 | Acero Inoxidable | 1/4 pulg. | - | ID de 0,17 pulg. | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| SS-405-2 | Acero Inoxidable | 1/4 pulg. | - | 1/8 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| SS-405-3 | Acero Inoxidable | 1/4 pulg. | - | 3/16 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| SS-505-3 | Acero Inoxidable | 5/16 pulg. | - | 3/16 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| SS-505-4 | Acero Inoxidable | 5/16 pulg. | - | 1/4 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| SS-605-277 | Acero Inoxidable | 3/8 pulg. | - | ID de 0,277 pulg. | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| SS-605-3 | Acero Inoxidable | 3/8 pulg. | - | 3/16 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| SS-605-4 | Acero Inoxidable | 3/8 pulg. | - | 1/4 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| SS-6M5-4M | Acero Inoxidable | 6 mm | - | ID 4 mm | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| SS-815-4 | Acero Inoxidable | 1/2 pulg. | - | 1/4 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| SS-815-6 | Acero Inoxidable | 1/2 pulg. | - | 3/8 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
| SS-8M5-6M | Acero Inoxidable | 8 mm | - | ID 6 mm | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.