text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de Alivio Ajustable para Regulador de Acero Inox. 316, presión de disparo de 3,5 a 13,8 bar (50 a 200 psig)

Referencia #: KVV11DG1

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT Macho
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT Hembra
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40141600
Válvulas de Alivio Ajustables

Protección de excesos de presión en variedad de aplicaciones con las válvulas Swagelok de alivio proporcional, de fácil ajuste externo de la presión de disparo.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de Alivio Ajustable para Regulador de Acero Inox. 316, presión de disparo de 3,5 a 13,8 bar (50 a 200 psig)

Referencia #: KVV11DG1
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Válvulas de Alivio Ajustables
Protección de excesos de presión en variedad de aplicaciones con las válvulas Swagelok de alivio proporcional, de fácil ajuste externo de la presión de disparo.

Especificaciones

KVV11DG1 — Válvula de Alivio Ajustable para Regulador de Acero Inox. 316, presión de disparo de 3,5 a 13,8 bar (50 a 200 psig)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT Macho
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT Hembra
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40141600
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
KVV11DE1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
KVV11DI1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho 1/4 pulg. NPT Hembra Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.