|
Tapón de purga de latón, 1/8 pulg. NPT macho
Код изделия: B-4P-2M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Продувочный клапан, прямая конфигурацияОбеспечьте сброс давления из сигнального трубопровода в атмосферу для содействия в калибровке контрольного устройства с помощью клапанов сброса и продувочных клапанов Swagelok. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Tapón de purga de latón, 1/8 pulg. NPT macho
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Продувочный клапан, прямая конфигурация
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Temperaturas hasta 454°C (850°F); Materiales de acero inoxidable 316, acero al carbono o aleación 400; Presiones de servicio hasta 275 bar (4 000 psig); Temperaturas hasta 315°C (600°F); Materiales de acero inoxidable 316, latón o acero al carbono
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Технические характеристики
B-4P-2M — Tapón de purga de latón, 1/8 pulg. NPT macho
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Latón |
| Процедура очистки | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/8 pulg. |
| Тип соединения 1 | NPT macho |
| Тип рукоятки | Moleteada |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-4M | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| B-4P-4M-MP-SC11 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| B-4P-6M | Latón | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| S-4P-4M | Acero al carbono | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-2M | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-4M | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-4T | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Extensión de Tubo | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-6M | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4PM2RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4PM8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4PST4 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Male UNF Thread | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.