|
ステンレス鋼製 ガスケット[3/8 インチ・サイズ ISO管用平行ねじ(RS)継手用、ブナN製 内部リング]
Part #: SS-6-RS-2B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
GasketsEngineered for precision sealing in demanding systems, this gasket enhances reliability and minimizes maintenance in fluid and gas applications. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
ステンレス鋼製 ガスケット[3/8 インチ・サイズ ISO管用平行ねじ(RS)継手用、ブナN製 内部リング]
Log in or Register to view price
Catalogs
Gaskets
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-6-RS-2B — ステンレス鋼製 ガスケット[3/8 インチ・サイズ ISO管用平行ねじ(RS)継手用、ブナN製 内部リング]
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | ステンレス鋼の種類 |
| Cleaning Process | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Flow Restrictor | No |
| Gasket Size | 3/8 インチ |
| Inner Ring | ブナ製 内部リング |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | View Product |
| 304L-16-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | View Product |
| 304L-2-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | View Product |
| 304L-4-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | View Product |
| 304L-6-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | View Product |
| CU-12-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | View Product |
| CU-2-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | View Product |
| CU-4-RG-2 | Cobre | - | - | - | - | View Product |
| CU-4-RP-2 | Copper | - | - | - | - | View Product |
| CU-6-RP-2 | Copper | - | - | - | - | View Product |
| CU-8-RG-2 | Copper | - | - | - | - | View Product |
| CU-8-RP-2 | Copper | - | - | - | - | View Product |
| S-12-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | View Product |
| S-16-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | View Product |
| S-2-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | View Product |
| S-4-RS-2B | Carbon Steel | - | - | - | - | View Product |
| S-4-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | View Product |
| S-6-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | View Product |
| S-8-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-12-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-12-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-12-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-16-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-16-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-20-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-2-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-2-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-4-RP-2 | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-4-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-4-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-4-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-6-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-6-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-8-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-8-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
| SS-8-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.