text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 39,0, 1 pulg. NPT hembra

Art.-Nr.: SS-QF16-B-16PF

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Maximaler Cv 26,0 - bei Verbindung mit einem Stecker
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 275 BAR bei 21 °C /4000 PSIG bei 70 °F
Serie QF16
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Körper

Erzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme..

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 39,0, 1 pulg. NPT hembra

Art.-Nr.: SS-QF16-B-16PF
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Körper
Erzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme..

Technische Daten

SS-QF16-B-16PF — Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 39,0, 1 pulg. NPT hembra

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Maximaler Cv 26,0 - bei Verbindung mit einem Stecker
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 275 BAR bei 21 °C /4000 PSIG bei 70 °F
Serie QF16
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QF12-B-12PF Latón 3/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
B-QF4-B-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
B-QF4-B-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
B-QF8-B-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QF12-B-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QF12-B-12PF Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QF12-B-12PM Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QF16-B-1610 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QF16-B-16PM Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-4FT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-4MS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-8FS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Hembra ISO/BSP Paralela - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-8MS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.