text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage NPT mâle 3/8 po

Part #: SS-6-HN

Specifications

Attribute Value
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT mâle
Tamaño conexión 2 3/8 po
Tipo de conexión 2 Filetage NPT mâle
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
Manguito hexagonal

El manguito hexagonal ofrece una conexión roscada segura y en línea fácil de acceder con una llave—ideal para sistemas de tubería críticos y diseños compactos.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage NPT mâle 3/8 po

Part #: SS-6-HN
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Manguito hexagonal
El manguito hexagonal ofrece una conexión roscada segura y en línea fácil de acceder con una llave—ideal para sistemas de tubería críticos y diseños compactos.

Specifications

SS-6-HN — Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage NPT mâle 3/8 po

Attribute Value
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT mâle
Tamaño conexión 2 3/8 po
Tipo de conexión 2 Filetage NPT mâle
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-8-HN-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho View Product
B-4-HN Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho View Product
B-8-HN Latón 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho View Product
M-8-HN Aleación 400 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-12-HN Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-12-HN-12RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-12-HN-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-16-HN Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT macho View Product
SS-16-HN-16RS Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-16-HN-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-24-HN Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. NPT macho 1 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-2-HN Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-2-HN-2RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-2-HN-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-4-HN Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-4-HN-10K Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho de Pared Gruesa 1/4 pulg. NPT Macho de Pared Gruesa View Product
SS-4-HN-4RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-4-HN-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-4-HN-RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-600-2-16 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho View Product
SS-6-HN-6RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-6-HN-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-6-HN-RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-8-HN Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-8-HN-10K Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT Macho de Pared Gruesa 1/2 pulg. NPT Macho de Pared Gruesa View Product
SS-8-HN-8RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-8-HN-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-8-HN-RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.