|
Válvula de aguja serie IPT NVT de acero inox. 316, Cv 0,28, 1/4 pulg. conexión conificada y roscada de media presión, obturador en V, 1378 bar (20.000 psi)
부품 번호: NVT4M1VA20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
Modelo Recto, Modelo en VSwagelok tiene disponible una amplia gama de válvulas de aguja de cierre y regulación para controlar el caudal en aplicaciones de servicio general y crítico. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Válvula de aguja serie IPT NVT de acero inox. 316, Cv 0,28, 1/4 pulg. conexión conificada y roscada de media presión, obturador en V, 1378 bar (20.000 psi)
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Modelo Recto, Modelo en V
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
사양
NVT4M1VA20 — Válvula de aguja serie IPT NVT de acero inox. 316, Cv 0,28, 1/4 pulg. conexión conificada y roscada de media presión, obturador en V, 1378 bar (20.000 psi)
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Conexión hembra con cono y rosca de media presión |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Conexión hembra con cono y rosca de media presión |
| Máxima Presión | 1378 bar (20.000 psi) |
| Orificio | 0.125 |
| eClass (4.1) | 37010201 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141602 |
| UNSPSC (10.0) | 40141602 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141602 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141602 |
| UNSPSC (15.1) | 40141602 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVT4FK1VA20 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 1/4 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 제품 보기 |
| NVT4H1VM60 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | 제품 보기 |
| NVT4H1VY30 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | 제품 보기 |
| NVT4N1VG15 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| NVT6M1VA20 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Conexión Hembra con Cono y Rosca de Media Presión | 3/8 pulg. | Conexión Hembra con Cono y Rosca de Media Presión | 제품 보기 |
| NVT8FK1VB20 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 1/2 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 제품 보기 |
| NVT8N1VB15 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| NVT9H1VM60 | Acero inoxidable 316 | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | 제품 보기 |
| NVT9H1VY30 | Acero inoxidable 316 | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | 제품 보기 |
| NVT9M1VB20 | Acero inoxidable 316 | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.